コンテンツにスキップ

Framegrabber SDK 5.11.6の変更点と修正された問題#

このセクションでは、Basler Framegrabber SDKバージョン5.11.6の変更点および修正された問題に関する情報を提供します。

コンポーネントのアップデート#

  • カーネルバージョン6.15以降におけるLinuxドライバーのコンパイルを修正しました。2.6.35より古いLinuxカーネルバージョンのサポートは削除されました。(チケットID: 340745)
  • Ubuntu 24.04で必要とされる不足していたlibicuランタイム依存関係を追加しました。(チケットID: 341716)
  • サポートされるPythonバージョンを更新しました。Python 3.9からPython 3.13までのバージョンがサポートされるようになりました。(チケットID: 343119)
  • GenICamライブラリをBasler pylonバージョン3.5.0 v1に更新しました。(チケットID: 340811)
  • CMakeファイルへのMicrosoft Visual Studio 2026のサポートを追加しました。(チケットID: 352275)

microDiagnosticsおよびmicroDisplay X#

  • microDiagnosticsからSystem Infoダイアログを削除しました。(チケットID:340409)
  • この問題の修正前は、2^28ピクセルを超える画像がmicroDisplay Xに表示されませんでした。これが修正されました。(チケットID: 351358)
  • この問題が修正される前は、単純ではない順序のリソースを持つVisualAppletsのデザインにおいて、microDisplay Xでカメラが正しく検出されないことがありました。この問題は修正されました。(チケットID:315873)

GenICamライブラリ#

  • GenICamの再配布可能バイナリがFramegrabber SDKの配布物から削除されました。代わりに、お使いのアプリケーションがシステム提供のGenICamライブラリにリンクしていることを確認してください。(チケットID:341717)

CXPディスカバリー#

  • この問題が修正される前は、ポートインデックスリソースに欠落があるHAPファイルでのCXP検出が正常に機能しませんでした。この問題は修正されました。これにより、割り当てられていない中間ポートインデックスを持つファイルが正しく処理されるようになりました。(チケットID:350617)
  • CXPの検出精度が向上し、特にマルチリンクカメラにおいてより安定するようになりました。この問題が修正される前は、特定システム構成においてタイミングの問題により、1つ以上のスレーブリンクがマスターリンクよりもわずかに遅れて検出されることがありました。この問題は修正されました。すべてのリンクが遅延なく確実に検出されるようになります。(チケットID:351348)

GenTL Producer#

  • この問題が修正される前は、特定のカスタムHAPファイルにおいて、GenTLの一部のデバイスXMLノードで名前が重複していました。この問題は修正されました。(チケットID:344465)
  • この問題が修正される前は、GenTL標準イベントがデフォルトで初期化されず、切断イベントによってインターフェイス内でデバイスの更新がトリガーされていました。この問題は修正されました。(チケットID:347935)
  • この問題が修正される前は、GenTL Producerでアクティブなアプレットを変更すると、アプレットの初期化が失敗することがありました。その結果、GenTL Producerを閉じられなくなることがありました。この問題は修正されました。アプレットの初期化失敗後もGenTL Producerが応答なしの状態にならなくなります。(チケットID:347832)

修正された問題#

  • この問題が修正される前は、ライブラリの不一致が原因でフレームグラバーのTest Appletをロードできませんでした。この問題は修正されました。(チケットID:348147)
  • この問題が修正される前は、一部のHAPファイルで、ボードの初期化時に利用可能なすべてのカメラリソースが使用されていませんでした。この問題は修正されました。(チケットID:347859)
  • この問題が修正される前は、ツールがClComドライバ経由で接続しようとすると、データ長のせいでクラッシュしていました。この問題は修正されました。これで、任意のツールがClComドライババージョン1.0.2経由で通信できるようになりました。(チケットID:339795)
  • この問題を修正する前は、ImageLoadおよびBoardInformationの*.vcxprojファイルに正しいソースファイルが含まれておらず、ビルドエラーの原因になることがありました。これが修正されました。プロジェクトファイルは正しいソースファイルを参照するようになりました。(チケットID:352273)
  • この問題が修正される前は、GenTL CXP疑似デバイスがpylonでBaslerデバイスとして認識されず、サードパーティ製ハードウェアとして扱われていたため、操作にライセンスが必要でした。この問題は修正されました。GenTL CXP疑似デバイスはpylonでBaslerデバイスとして扱われるようになり、追加のライセンスが不要になりました。(チケットID:347099)
  • この問題が修正される前は、Vivadoバージョン2025.1を使用して作成されたアプレットがロードできないことがありました。この問題は修正されました。(チケットID:341684)