コンテンツにスキップ

Framegrabber SDK 5.11.3における変更点および修正された問題#

このセクションでは、Basler Framegrabber SDKバージョン5.11.3の変更点および修正された問題に関する情報を提供します。

販売終了#

Framegrabber SDKは、Linux Ubuntu 20.04および22.04をサポートするようになりました。Linux Ubuntu 18.04はサポートされなくなりました(チケットID: 273529)。

その他#

  • この問題を修正する前は、pylonで*.mcfまたは*.mfsの設定ファイルを保存した際、ファイルが空になっていました。これが修正されました(チケットID:300801)。
  • 以前は、すべてのアップレットの*.hapファイルにすべてのDMAプロセスに関する情報が含まれていました。その結果、すべての*.hapファイルがすべてのDMAに含まれていました。これが改善され、アップレットの*.hapファイルには現在のGenTLデバイスに関連するプロセスのみが含まれ、他のプロセスは除外されるようになりました(チケットID:303262)。
  • 以前は、すべてのアップレットの*.hapファイルに、*.hapファイルに含まれていないレジスタへのキャッシュが含まれていました。これが改善され、*.hapファイルからキャッシュが削除されました(チケットID:315763)。
  • 以前は、1つのVisualAppletsチャネルプロセスあたり1つを超えるDMA取り込みチャネルを持つ*.hapファイルがある場合、どのDMAがプロセスに含まれているかが不明でした。これが改善され、デバイス名のプロセス識別子にDMAを識別できるプレフィックスが含まれるようになりました(チケットID:303265)。
  • この問題が修正される前は、ドライバのi2cコアは、関数を早期に終了するのではなく、エラーを検出した後も実行し続けました。これにより、二次的なエラーや多数のエラーメッセージが発生し、ログが汚染されていました。この問題は修正されました(チケットID: 304527)。
  • 以前は、fglib5ライブラリにRPathまたはRunPathがなかったため、読み込んで依存関係を見つけるにはそのパスをLD_LIBRARY_PATHに追加する必要がありました。これが改善され、fglib5ライブラリにRPathが追加されました(チケットID:314043)。
  • 非ラテン文字を含むパスからアップレットを実行およびロードする機能がFramegrabber SDKに追加されました(チケットID: 234116)。