VisualApplets 3.8.0のシステム要件#
PCおよびオペレーティングシステム#
- OS: Microsoft Windows 10 (64ビット)、および Windows 11 (64ビット)
- PC Memory: 最小 8 GByte、推奨: 32 GByte 以上
- 最小空きハードディスク容量: 4 GByte
サードパーティ製ソフトウェア#
- SDKのサンプルをコンパイルするには、C++コンパイラが必要です。
- VisualApplets で設計したアプレットのターゲットプラットフォーム(FPGA タイプ)に応じて、Xilinx Vivado または Xilinx ISE をインストールする必要があります。Xilinx ISE は Windows 11 をサポートしていないことに注意してください。詳細については、以下を参照してください。
Vivado Design Suite 2026.1以降、AMDは複数のライセンス階層(Basic、Core、PRO、Enterprise、Gold)を提供しています。imaFlex CXP-12 Quad、imaFlex CXP-12 Penta、およびimaFlex 2 Dual 100には、Vivado Design Suiteの少なくともCore階層が必要です。PRO、Enterprise、Goldなどの上位階層もサポートされています。無償のBasic階層では不十分です。利用可能なライセンス階層の概要については、AMD Vivado Licensing Optionsを参照してください。
mE5 marathonフレームグラバー用のデザインをビルドする場合は、Xilinx Vivadoを使用することを強くお勧めします。Xilinx Vivadoを使用すると、ビルドプロセスがはるかに高速になり、より複雑なデザインをFPGAに実装できるようになります。
どのフレームグラバープラットフォームに対してどの Xilinx ツールチェーンとバージョンを使用するか?#
| Baslerフレームグラバーモデル | WebPack / Vivado Design Suite(無料ライセンス) | ISE Design Suite Logic Edition (製品版ab) | Vivado Design Suite (購入版a) |
|---|---|---|---|
| mE5 marathon VCX-QP | ISEバージョン14.7、 2016.1から2020.1までの間のVivadoバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd | バージョン 14.7 | 2016.1から2020.1までの間のバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd |
| mE5 marathon VCL | ISEバージョン14.7、 2016.1から2020.1までの間のVivadoバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd | バージョン 14.7 | 2016.1から2020.1までの間のバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd |
| mE5 marathon VCLx | 2016.1から2020.1までの間のバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd | ||
| imaFlex CXP-12 Quad | ISEはサポートされていません。 Vivado 2023.2〜2024.2のバージョンd | 2023.2から2024.2までのバージョン、または2026.1以降(2026.1以降:Core階層以上)de | |
| imaFlex CXP-12 Penta | ISEはサポートされていません。 Vivado 2023.2〜2024.2のバージョンd | 2023.2から2024.2までのバージョン、または2026.1以降(2026.1以降:Core階層以上)de | |
| imaFlex 2 Dual 100 | ISEはサポートされていません 無償版のVivado Design Suiteライセンスはサポートされていません | バージョン2025.2以降(2026.1以降:Core階層以上)e |
-
Xilinx ISEは公式にはWindows 11をサポートしていません。Xilinx ISEを使用してプラットフォームをビルドする必要がある場合は、Windows 10オペレーティングシステムにVisualAppletsをインストールしてください。公式にはサポートされていませんが、こちらのフォーラムディスカッションに、Windows 11へのISEのインストールに関する回避策がいくつか記載されています。 ↩
-
microEnable 5 marathon VCLおよびmicroEnable 5 marathon VCLxプラットフォーム用のアプレットは、Vivado 2020.2〜2021.1のバージョンではビルドできません。VisualApplets Release 3.8.0の既知の問題のXilinxセクションにあるチケットID 217879のエントリを参照してください。 ↩↩↩↩↩
-
VisualAppletsでは、Vivado 2025.1および2025.2でビルドされたCXP-12プラットフォーム用のデザインは正常に動作しないため、ビルドが禁止されています。VisualApplets Release 3.8.0の既知の問題も参照してください。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩
-
Vivado Design Suite 2026.1以降、AMDは複数のライセンス階層を提供しています。imaFlex CXP-12 Quad、imaFlex CXP-12 Penta、およびimaFlex 2 Dual 100には、Vivado Design Suiteの少なくともCore階層が必要です。PRO、Enterprise、Goldなどの上位階層もサポートされています。無償のBasic階層では不十分です。AMD Vivado Licensing Optionsを参照してください。 ↩↩↩