コンテンツにスキップ

ファームウェアのバージョンとランタイム要件 VisualApplets 3.3.1#

VisualApplets 3.3.1で設計されたアプレットを使用するには、対象システムに最小ランタイムバージョン(または以下で指定するそれ以降のバージョン)がインストールされている必要があります。

最新の VisualApplets 機能を使用するには、ターゲットシステムに最新のランタイムバージョンがインストールされていることを確認してください。

特定の機能がいつからサポートされているかについては、以前の VisualApplets バージョンのリリースノートおよびFramegrabber SDK のリリースノートを確認してください。

microEnable 5およびLightBridge:microEnable 5およびLightBridgeアプレットにおいて、VisualApplets 3.3.1には以下のファームウェアバージョンが組み込まれています。

  • microEnable 5 marathon VCLx:1.3(最小ランタイム:5.6)
  • LightBridge 2 VCL:1.10(最小ランタイム:5.5.1)
  • microEnable 5 marathon VCX-QP:1.6(最小ランタイム:5.5)
  • microEnable 5 marathon VF2:2.7(最小ランタイム:5.4.2)
  • microEnable 5 marathon VCL:1.10(最小ランタイム:5.4.1)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D: 2.11(最小ランタイム:5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCL: 1.6(最小ランタイム:5.4.0)

microEnable IV:VisualApplets 3.3.1で開発されたデザインは、mE IVフレームグラバー上で以下のファームウェアバージョン(またはそれ以降)と組み合わせて使用する必要があります。

  • microEnable IV VD1-CL: 1.4d (hex)(最小ランタイム:5.2.1)
  • microEnable IV VD4-CL: 1.35 (hex)(最小ランタイム:5.4.1)
  • microEnable IV VD4-PoCL: 1.35 (hex)(最小ランタイム:5.4.1)
  • microEnable IV VQ4-GE: 1.8b (hex)(最小ランタイム:5.4.1a)
  • microEnable IV VQ4-GPoE: 1.8b (hex)(最小ランタイム:5.4.1a)

  1. アプレットにファームウェア経由のアクションコマンド用トリガーが含まれている場合、ランタイムバージョン 5.4.3 以降が必要です。 ↩↩