コンテンツにスキップ

ファームウェアのバージョンとランタイム要件 VisualApplets 3.4.0#

VisualApplets 3.4.0で設計されたアプレットを使用するには、対象システムに最小ランタイムバージョン(または以下で指定するそれ以降のバージョン)がインストールされている必要があります。

最新の VisualApplets 機能を使用するには、ターゲットシステムに最新のランタイムバージョンがインストールされていることを確認してください。

特定の機能がいつからサポートされているかについては、以前の VisualApplets バージョンのリリースノートおよびFramegrabber SDK のリリースノートを確認してください。

microEnable 6: microEnable 6アプレットにおいて、VisualApplets 3.4.0には以下のファームウェアバージョンが組み込まれています。

  • microEnable 6 imaFlex CXP-12 Quad:2.1(最小Framegrabber SDKバージョン:5.11.1)

microEnable 5およびLightBridge: microEnable 5およびLightBridgeアプレットにおいて、VisualApplets 3.4.0には以下のファームウェアバージョンが組み込まれています。

  • microEnable 5 marathon VCLx:1.4(最小ランタイム:5.7)
  • microEnable 5 marathon VCX-QP:1.7(最小ランタイム:5.7)
  • microEnable 5 marathon VCL:1.11(最小ランタイム:5.7)
  • microEnable 5 marathon VF2a: 2.8(最小ランタイム:5.7)
  • LightBridge 2 VCLa: 1.11(最小ランタイム:5.7)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6Da: 2.11(最小ランタイム:5.7)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCLa: 1.6(最小ランタイム:5.7)

microEnable IV: VisualApplets 3.4.0で開発されたデザインは、mE IVフレームグラバー上で以下のファームウェアバージョン(またはそれ以降)とともに使用する必要があります。

  • microEnable IV VD1-CLa: 1.4d (hex)(最小ランタイム:5.7)
  • microEnable IV VD4-CLa: 1.35 (hex)(最小ランタイム:5.7)
  • microEnable IV VD4-PoCLa: 1.35 (hex)(最小ランタイム:5.7)
  • microEnable IV VQ4-GEa: 1.8b (hex)(最小ランタイム:5.7)
  • microEnable IV VQ4-GPoEa: 1.8b (hex)(最小ランタイム:5.7)

  1. このハードウェアは販売終了となりました。販売終了の詳細については、Basler ウェブサイト - 製造終了アクセサリーをご覧ください。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩