コンテンツにスキップ

ファームウェアのバージョンとランタイム要件 VisualApplets 3.0#

VisualApplets 3.0 で設計されたアプレットを使用するには、ターゲットシステムに指定された最小ランタイムバージョン以上がインストールされている必要があります。

microEnable 5 and LightBridge:microEnable 5およびLightBridgeアプレットにおいて、VisualApplets 3.0には以下のファームウェアバージョンが組み込まれています:

  • LightBridge VCL: 1.1(最小ランタイム:5.4.0)
  • microEnable 5 marathon VCL: 1.1(最小ランタイム:5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D: 2.8(最小ランタイム:5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6B: 2.9(最小ランタイム:5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCL: 1.3(最小ランタイム:5.4.0)

microEnable IV:VisualApplets 3.0で開発されたデザインは、mE IVフレームグラバー上で以下のファームウェアバージョン(またはそれ以降)と組み合わせて使用する必要があります:

  • microEnable IV VD1-CL: 1.4d (hex)(最小ランタイム:5.2.1)
  • microEnable IV VD4-CL: 1.34 (hex)(最小ランタイム:5.4.1)
  • microEnable IV VD4-PoCL: 1.34 (hex)(最小ランタイム:5.4.1)
  • microEnable IV VQ4-GE:1.89 (hex)(最小ランタイム:5.4.1a)
  • microEnable IV VQ4-GPoE:1.89 (hex)(最小ランタイム:5.4.1a)

  1. アプレットにファームウェア経由のアクションコマンド用トリガーが含まれている場合、ランタイムバージョン 5.4.3 以降が必要です。 ↩↩