VisualApplets 3.0の新機能#
ループオペレーター#
Xilinx Vivadoツールのサポート#
現在利用可能なすべての marathon および LightBridge プラットフォームにおいて、ツールチェーンで Xilinx Vivado WebPacka (無料)または Vivado Design Suitea を使用してデザインを構築できます。Xilinx ISE WebPack (無料)または ISE Design Suitea も使用できます。
VisualAppletsが64ビットのデザインツールになりました#
VisualAppletsデザインソフトウェアが64ビットプログラムになりました。これにより、特に大規模な画像やシーケンスのシミュレーションと合成が高度化します。
新しいライブラリタイプ:Custom Library#
Custom Libraryには、VisualApplets Expertbのユーザーが提供するオペレーターをインポートできます。
ランタイムライセンス不要のBlobおよびCompression Library#
Blob LibraryとCompression LibraryがVisualApplets 3の拡張機能として統合されました。VisualApplets 3のデザインでこれらのライブラリを使用するには、一度限りのライセンス取得が必要です(ライセンスはVisualAppletsドングルに保存されます)。これらのライブラリのオペレーターを含むアプレットを使用するプラットフォームのランタイムライセンスは不要になりました。
高速フーリエ変換#
高速フーリエ変換(FFT)用オペレーターが改良されました:画像幅として、3ビットからプラットフォームの最大値までの間の任意の2のべき乗値が許可されるようになりました。
microEnable 5プラットフォームのデザインにおけるFPGAリソースの最適化された使用#
個別のデザインに応じてFPGAリソースの消費が削減されるよう、多くのオペレーターが最適化されました。これにより、場合によっては合成時間の短縮にもつながります。
GUIの改善#
さまざまなダイアログが拡張されました。VisualApplets License ManagementツールにGUIから直接アクセスできるようになりました。