VisualApplets 3.0.4の新機能# 新しいオペレーター ActionCommand(mE4 VQ4のみ)# microEnable 4 VQ4-GEおよびmicroEnable IV VQ4-GPoE用のハードウェア固有のライブラリに新しいオペレーターがあります ActionCommandこのオペレーターにより、ファームウェアを介したGigE Visionアクションコマンドのカメラとの間の通信が可能になります。 互換性 ファームウェアを介したアクションコマンドを使用するアプレットは、ファームウェアバージョン1.8a(以降)がインストールされており、Baslerランタイムソフトウェアバージョン5.4.3(以降)を実行しているホストPCに接続されているmE4 VQ4-GEフレームグラバーで使用する必要があります。 このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 ご意見ありがとうございます。ぜひ、このページの改善に関するご意見をフィードバックフォームからお寄せください。