ファームウェアのバージョンとランタイム要件 VisualApplets 3.1.2#
最新の VisualApplets 機能を使用するには、ターゲットシステムに最新のランタイムバージョンがインストールされていることを確認してください。
特定の機能がいつからサポートされているかについては、以前の VisualApplets バージョンのリリースノートおよびFramegrabber SDK のリリースノートを確認してください。
microEnable 5およびLightBridge:microEnable 5およびLightBridgeのアプレットにおいて、VisualApplets 3.1.2には次のファームウェアバージョンが組み込まれています。
- microEnable 5 marathon VCLx: 1.1(最小ランタイム:5.6)
- LightBridge 2 VCL: 1.8(最小ランタイム:5.5.1)
- microEnable 5 marathon VCX-QP: 1.3(最小ランタイム:5.5)
- microEnable 5 marathon VF2: 2.4(最小ランタイム:5.4.2)
- microEnable 5 marathon VCL: 1.8(最小ランタイム:5.4.1)
- microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D: 2.11(最小ランタイム:5.4.0)
- microEnable 5 ironman VD8-PoCL: 1.6(最小ランタイム:5.4.0)
microEnable IV:VisualApplets 3.1.2で開発されたデザインは、mE IVフレームグラバー上で、次のファームウェアバージョン(またはそれ以降)と一緒に使用する必要があります。