コンテンツにスキップ

VisualApplets 3.7.0のシステム要件#

PCおよびオペレーティングシステム#

  • OS: Microsoft Windows 10 (64ビット)、および Windows 11 (64ビット)
  • PC Memory: 最小 4 GByte、推奨: 32 GByte 以上
  • 最小空きハードディスク容量: 2 GByte

サードパーティ製ソフトウェア#

  • SDKのサンプルをコンパイルするには、C++コンパイラが必要です。
  • VisualApplets で設計したアプレットのターゲットプラットフォーム(FPGA タイプ)に応じて、Xilinx Vivado または Xilinx ISE をインストールする必要があります。Xilinx ISE は Windows 11 をサポートしていないことに注意してください。詳細については、以下を参照してください。

以下の表には、すべてのBaslerターゲットハードウェアと、必要なXilinx ISEおよび/またはVivadoライセンスが記載されています。

mE5 marathonフレームグラバー用のデザインをビルドする場合は、Xilinx Vivadoを使用することを強くお勧めします。Xilinx Vivadoを使用すると、ビルドプロセスがはるかに高速になり、より複雑なデザインをFPGAに実装できるようになります。

どのフレームグラバープラットフォームに対してどの Xilinx ツールチェーンとバージョンを使用するか?#

Baslerフレームグラバーモデル WebPack / Vivado ML Standard(無料ライセンス) ISE Design Suite Logic Edition
(製品版ab)
Vivado Design Suite
(購入版a)
mE5 marathon VCX-QP ISEバージョン14.7、
Vivadoバージョン2016.1~2020.1、またはバージョン2021.2~2023.2cdef
バージョン 14.7 バージョン2016.1~2020.1、またはバージョン2021.2~2023.2cdef
mE5 marathon VCL ISEバージョン14.7、
Vivadoバージョン2016.1~2020.1、またはバージョン2021.2~2023.2cdef
バージョン 14.7 バージョン2016.1~2020.1、またはバージョン2021.2~2023.2cdef
mE5 marathon VCLx バージョン2016.1~2020.1、またはバージョン2021.2~2023.2cdef
imaFlex CXP-12 Quad ISEはサポートされていません
Vivadoバージョン 2023.2def
バージョン 2023.2def
imaFlex CXP-12 Penta ISEはサポートされていません
Vivadoバージョン 2023.2def
バージョン 2023.2def
imaFlex 2 Dual 100 ISEはサポートされていません。
Vivado ML Standardはサポートされていません。
バージョン2025.2以降

  1. 30日間無料の評価ライセンスをご利用いただけます。 ↩↩

  2. Xilinx ISEは公式にはWindows 11をサポートしていません。Xilinx ISEを使用してプラットフォームをビルドする必要がある場合は、Windows 10オペレーティングシステムにVisualAppletsをインストールしてください。公式にはサポートされていませんが、こちらのフォーラムディスカッションに、Windows 11へのISEのインストールに関する回避策がいくつか記載されています。 ↩

  3. microEnable 5 marathon VCLおよびmicroEnable 5 marathon VCLxプラットフォームのアプレットは、Vivadoバージョン2020.2~2021.1ではビルドできません。Xilinx セクションのチケットID 217879のエントリである Known Issues VisualApplets Release 3.7.0 を参照してください。 ↩↩↩↩↩

  4. Vivadoバージョン2024.1を使用すると、VisualAppletsバージョン3.4.0以前がフリーズする場合があります。これはVisualAppletsバージョン3.4.1で修正されています。ただし、このVisualAppletsバージョンはVivado 2023.2で最も動作確認が取れているため、Baslerではより新しいバージョンのVivadoの使用はお勧めしません。Known Issues VisualApplets 3.4.0 および Changes and Fixes VisualApplets 3.4.1 も参照してください。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  5. Vivadoバージョン2024.2を使用すると、VisualAppletsバージョン3.5.0以前がクラッシュする場合があります。これはVisualAppletsバージョン3.5.1で修正されています。ただし、このVisualAppletsバージョンはVivado 2023.2で最も動作確認が取れているため、Baslerではより新しいバージョンのVivadoの使用はお勧めしません。Known Issues VisualApplets 3.5.0 および Changes and Fixes VisualApplets 3.5.1 も参照してください。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  6. VisualAppletsでは、Vivado 2025.1および2025.2を使用したデザインの構築が禁止されています。これらのバージョンで構築されたデザインは動作しないためです。VisualAppletsリリース3.7.0既知の問題およびVisualApplets 3.6.1の変更点と修正された問題も参照してください。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩