コンテンツにスキップ

VisualApplets 3.4.1のシステム要件#

PCおよびオペレーティングシステム#

  • OS: Microsoft Windows 10 (64ビット)、および Windows 11 (64ビット)
  • PC Memory:最小 4 GByte、推奨:8 GByte 以上
  • 最小利用可能ハードディスク空き容量:1 GByte

サードパーティ製ソフトウェア#

  • SDKのサンプルをコンパイルするには、C++コンパイラが必要です。
  • VisualAppletsで設計したアプレットのターゲットプラットフォーム(FPGAタイプ)に応じて、Xilinx Vivado(WebPack(無料)または Design Suite)または Xilinx ISE(WebPack(無料)または Design Suite)をインストールする必要があります。なお、Xilinx ISEはWindows 11をサポートしていません。詳細は以下を参照してください。

以下の表には、すべてのBaslerターゲットハードウェアと、必要なXilinx ISEおよび/またはVivadoライセンスが記載されています。

mE5 marathonフレームグラバー用のデザインをビルドする場合は、Xilinx Vivadoを使用することを強くお勧めします。Xilinx Vivadoを使用すると、ビルドプロセスがはるかに高速になり、より複雑なデザインをFPGAに実装できるようになります。

どのフレームグラバープラットフォームに対してどの Xilinx ツールチェーンとバージョンを使用するか?#

Basler フレームグラバーモデル microEnable (mE) WebPack (無料ライセンス) ISE Design Suite Logic Edition
(購入版aおよびb)
Vivado Design Suite
(購入版a)
mE IV VD1-CL ISE バージョン 9.2 以降 推奨バージョン:9.2
PixelPlant PX100,
PixelPlant PX100e
ISE バージョン 9.2 以降 推奨バージョン:9.2
mE IV VD4-CL/PoCL 推奨バージョン:9.2
mE IV VQ4-GE/-GPoE 推奨バージョン:9.2
PixelPlant PX200e 推奨バージョン:9.2
mE5 ironman VQ8 CXP6-D バージョン 14.7
mE5 ironman VD8-PoCL バージョン 14.7
mE5 marathon VF2 ISEバージョン14.7、
2016.1から2020.1までの間のVivadoバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd
バージョン 14.7 2016.1から2020.1までの間のバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd
mE5 marathon VCX-QP ISEバージョン14.7、
2016.1から2020.1までの間のVivadoバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd
バージョン 14.7 2016.1から2020.1までの間のバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd
LightBridge VCL ISEバージョン14.7、
2016.1から2020.1までの間のVivadoバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd
バージョン 14.7 2016.1から2020.1までの間のバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd
mE5 marathon VCL ISEバージョン14.7、
2016.1から2020.1までの間のVivadoバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd
バージョン 14.7 2016.1から2020.1までの間のバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd
mE5 marathon VCLx 2016.1から2020.1までの間のバージョン、または2021.2から2023.2までの間のバージョンcd
imaFlex CXP-12 Quad ISEはサポートされていません
Vivadoバージョン2023.2d
バージョン2023.2d

  1. 30日間無料の評価版ライセンスをご利用いただけます。 ↩↩

  2. Xilinx ISEはWindows 11を公式にはサポートしていません。プラットフォームをXilinx ISEでビルドする必要がある場合は、Windows 10オペレーティングシステムにVisualAppletsをインストールしてください。公式にはサポートされていませんが、Windows 11でISEをインストールするためのいくつかのハック方法がこの フォーラムのディスカッション に記載されています。 ↩

  3. mE5-CLプラットフォーム用のアップレットは、Vivadoバージョン2020.2から2021.1までの間ではビルドできません。VisualAppletsリリース3.4.1の既知の問題のGeneralセクションにあるチケットID 217879のエントリを参照してください。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩

  4. Vivadoバージョン2024.1を使用すると、VisualAppletsバージョン3.4.0以前でフリーズが発生する可能性があります。VisualAppletsバージョン3.4.1ではこの問題が修正されています。ただし、このVisualAppletsバージョンはVivado 2023.2との組み合わせで最も動作確認が取れているため、Baslerではこれより上位のバージョンのVivadoの使用を推奨していません。Known Issues VisualApplets 3.4.0およびChanges and Fixes VisualApplets 3.4.1も参照してください。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩↩