コンテンツにスキップ

VisualApplets 3.3.2のシステム要件#

PCおよびオペレーティングシステム#

  • OS:Microsoft Windows 8.1、Windows 10(64bit)
  • PC Memory:最小 4 GByte、推奨:8 GByte 以上
  • 最小利用可能ハードディスク空き容量:1 GByte

サードパーティ製ソフトウェア#

  • SDK のサンプルをコンパイルするには、C++ コンパイラが必要です。
  • VisualApplets で設計したアプレットのターゲットプラットフォーム(FPGA タイプ)に応じて、Xilinx Vivado(WebPack(無料)または Design Suite)または Xilinx ISE(WebPack(無料)または Design Suite)を使用します。詳細は以下を参照してください。

以下の表は、すべての Basler 対象ハードウェアと、必要な Xilinx ISE および/または Vivado ライセンスを示しています。

mE5 marathon フレームグラバー用のデザインをビルドする場合は、Xilinx Vivado の使用を強く推奨します。Xilinx Vivado を使用すると、ビルドプロセスが大幅に高速化され、より複雑なデザインを FPGA に実装できるようになります。

どのフレームグラバープラットフォームに対してどのXilinx Toolchainおよびバージョンを使用するか?#

Basler フレームグラバーモデル microEnable (mE) WebPack (無料ライセンス) ISE Design Suite Logic Edition
(購入版a)
Vivado Design Suite
(有償版a)
mE IV VD1-CL ISE バージョン9.2以降 推奨バージョン: 9.2
Pixelplant PX100、
Pixelplant PX100e
ISE バージョン9.2以降 推奨バージョン: 9.2
mE IV VD4-CL/PoCL 推奨バージョン: 9.2
mE IV VQ4-GE/-GPoE 推奨バージョン: 9.2
Pixelplant PX200e 推奨バージョン: 9.2
mE5 ironman VQ8 CXP6-D バージョン 14.7
mE5 ironman VD8-PoCL バージョン 14.7
mE5 marathon VF2 ISEバージョン14.7、
Vivadoバージョン2016.1~2020.1b
バージョン 14.7 2016.1~2020.1のバージョンb
mE5 marathon VCX-QP ISEバージョン14.7、
Vivadoバージョン2016.1~2020.1b
バージョン 14.7 2016.1~2020.1のバージョンb
LightBridge VCL ISEバージョン14.7、
Vivadoバージョン2016.1~2020.1b
バージョン 14.7 2016.1~2020.1のバージョンb
mE5 marathon VCL ISEバージョン14.7、
Vivadoバージョン2016.1~2020.1b
バージョン 14.7 2016.1~2020.1のバージョンb
mE5 marathon VCLx 2016.1~2020.1のバージョンb

  1. 30日間無料の評価用ライセンスをご利用いただけます。 ↩︎↩︎

  2. Baslerでは、Vivado 2017.4の使用を推奨しています。Known Issues VisualApplets Release 3.3.2のGeneralセクションに記載されているように、mE5プラットフォーム向けアプレットのビルドはVivado 2020.1以前でのみ機能します。 ↩↩↩↩↩↩↩↩↩