VisualApplets 3.8.0の新機能#
新しいチュートリアル#
チュートリアルの概要を参照してください。
ビルドフローの改善#
サポートされているVivadoのバージョン#
CXP-12プラットフォームは、Vivado Design Suite 2026.1を使用したハードウェアアプレットの構築をサポートするようになりました。このVivado Design Suiteのバージョンにより、以前のVivadoリリースを使用している際にWindows 11で発生する可能性があったビルドの問題が解決されます。Vivado Design Suite 2026.1以降、AMDはライセンスモデルを変更しました。そのため、Vivado Design Suite 2026.1以降でCXP-12アプレットをビルドするには、少なくともCoreティアが必要です。より上位のティア(Pro、Enterprise、またはGold)もサポートされています。無料のBasicティアでは十分ではありません。利用可能なライセンスティアの概要については、AMD Vivado Licensing Optionsを参照してください。
CXP-12 の場合、Vivado 2025.1 および 2025.2 を使用したビルドはサポートされていません。サポートされていない構成を防ぐため、VisualApplets はこれらの Vivado バージョンのいずれかが検出された場合にビルドフローをブロックするようになりました。
アプレットビルドのための最適化されたネットリスト合成#
ネットリスト合成のための最適化された高パフォーマンスの実装が利用可能になり、ビルドフローのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
以前にEnhancedモードをサポートしていたすべてのプラットフォームで、Build Hardware Appletダイアログに新しいOptimized (Experimental)オプションが利用できるようになりました。このオプションを選択すると、新しい高性能ネットリスト合成の実装が有効になります。
Optimizedモードは、サポートされているすべてのユースケースでまだ検証されていないため、現在はexperimental(実験的)と見なされています。