コンテンツにスキップ

ファームウェアのバージョンと実行時の要件VisualApplets 3.1.1#

設計されたアプレットを使用するにはVisualApplets 3.1.1、対象システムには、最小ランタイムバージョン以上(下記に指定)がインストールされている必要があります。

最新版を使用するにはVisualApplets 機能を使用するには、対象システムに最新のランタイムバージョンがインストールされていることを確認してください。

特定の機能がいつからサポートされるようになったかについては、以前のリリースノートを参照してください。 VisualApplets Framegrabber SDKのバージョンとリリースノート。

microEnable 5 とLightBridge : microEnable 5 とLightBridge アプレット、 VisualApplets 3.1.1には、以下のファームウェアバージョンが含まれています。

  • microEnable 5 marathon VCLx: 1.1 (最小ランタイム: 5.6)
  • LightBridge 2 VCL: 1.8 (最小ランタイム: 5.5.1)
  • microEnable 5 marathon VCX-QP : 1.3 (最小実行時間: 5.5)
  • microEnable 5 marathon VF2: 2.4 (最小実行可能バージョン: 5.4.2)
  • microEnable 5 marathon VCL: 1.8 (最小ランタイム: 5.4.1)
  • microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D : 2.11 (最小ランタイム: 5.4.0)
  • microEnable 5 ironman VD8-PoCL : 1.6 (最小ランタイム: 5.4.0)

microEnable IV :開発されたデザインVisualApplets 3.1.1は、以下のファームウェアバージョン(またはそれ以降のバージョン)を搭載したmE IVフレームグラバーで使用する必要があります。

  • microEnable IV VD1-CL : 1.4d (16進数) (最小実行時間: 5.2.1)
  • microEnable IV VD4-CL : 1.35 (16進数) (最小実行時間: 5.4.1)
  • microEnable IV VD4-PoCL : 1.35 (16進数) (最小実行時間: 5.4.1)
  • microEnable IV VQ4-GE : 1.8b (16進数) (最小実行時間: 5.4.1 a )
  • microEnable IV VQ4-GPoE : 1.8b (16進数) (最小実行時間: 5.4.1 a )

  1. アプレットにファームウェアを介したアクションコマンドのトリガーが含まれている場合、ランタイムバージョン5.4.3以上が必要です。↩ ↩