変更点と修正された問題VisualApplets 3.2.1#
Tcl(エキスパート機能)#
- スクリプトコマンド
CopySelectedおよびCutSelectedクリップボードにコンテンツがコピーされませんでした。この問題は修正されました。(9595) - Tclウィンドウからテキストをコピーできるようになりました。以前のバージョンでは、演算子またはリンクが選択されている場合、コピーが機能しませんでした。この問題は修正されました。(9455)
RamLUのシミュレーション#
- 以前のバージョンでは、演算子RamlUTのシミュレーション時にメモリリークが発生していました。このシミュレーション時のメモリリークは修正されました。(9635)
Blob_Analysis_2D のシミュレーション#
- 特定の画像コンテンツが原因でシミュレーション中にクラッシュが発生していました。この問題は修正されました。(9642)
シミュレーションRemovePixel#
- オペレーターRemovePixel クラッシュを引き起こす可能性があるVisualApplets シミュレーション中に発生していた不具合が修正されました。(6707)
ImageTimingGenerator のシミュレーション#
- オペレーター ImageTimingGenerator はクラッシュを引き起こす可能性がありますVisualApplets 0Dモードまたは1Dモードでのシミュレーション中に発生していた問題が修正されました。(9633)
PixelToSignalのシミュレーション#
- PixelToSignalモジュールをシミュレーション中に利用する設計において、データフロー同期のシミュレーションが有効になっている場合(デフォルト)、処理が早期に中断されることがありました。この問題は修正されました。(9622)
PixelToImageのシミュレーション#
- PixelToImageモジュールをシミュレーション中に利用する設計において、データフロー同期のシミュレーションが有効になっている場合(デフォルト)、処理が早期に中断されることがありました。この問題は修正されました。(9622)
- PixelToImageは、ポートSampleに入力される各ピクセルに対してゼロピクセルを出力するシンプルなシミュレーションモデルを使用するようになりました。
Operators#
ImageFifo#
- オペレーター
ImageFifo指定されたパラメータ設定が利用可能なFPGAメモリリソースを超える場合を検出するようになりました。オペレータはそれに応じたエラーメッセージを表示します。(8875)
JPEGエンコーダー#
- JPEG_Encoder オペレーターは、停止不可能なソースでも使用できるようになりました。このコンテキストでは、新しいパラメーターが追加されています。
InfiniteSourceまた、オーバーフロー管理が実装されています。停止不可能なソースでこのオペレーターを使用するには、パラメータを設定する必要があります。 InfiniteSource to 有効.
その他#
新プラットフォーム向け設計変更#
- 特定の条件下で、設計を別のプラットフォームに変換すると失敗し、設計ファイルが破損する問題がありました。この問題は修正されました。(9626)
VCL/VCLxプラットフォーム:クロック管理の配置制約#
- VCL/VCLxプラットフォーム上のCameraLinkインターフェースには、クロック管理の配置制約が欠落していました。ほとんどの設計では、Vivadoは対応するIOピンの位置に基づいて、関連するクロックマネージャを正しい位置に配置していました。しかし、何らかの理由で、Vivadoが不正な配置を作成し、配置配線ビルドステップでエラーが発生する可能性がありました。CameraLinkクロックマネージャの配置は修正され、この問題は二度と発生しなくなりました。(9648)
SDKジェネレーター#
- 64ビット整数フィールドパラメータの書き込みおよび読み取りにおいて、適切なコードが生成されていませんでした。この問題は修正されました。(9653)
設定されたFPGAクロック周波数の可視性#
- 現在の FPGA クロック設定 (mE5 デザインの場合) の視認性が向上しました。さらに、クロック周波数を非常に高い値に設定すると、タイミング制約を満たせなくなるためビルド フローが失敗する可能性があるため、警告メッセージが表示されます。クロック設定が高いビルド フローが成功するかどうかは、 VisualApplets デザイン。(8513)
DRCログとビルドログをファイルに保存する#
- 「DRCログ」と「ビルドログ」のペインの内容を*.txtファイルに保存できるようになりました。以前は正しく動作していませんでしたが、現在は修正されています。(9404)
開いているプロパティダイアログを即座に更新します#
- HBoxモジュールの参照パラメータが変更された場合:対応するプロパティダイアログで「適用」ボタンをクリックすると、開いているすべての演算子プロパティダイアログが更新されます。(9646)
メタデータパラメータ内の空のパラメータ値#
- メタデータパラメータにおいて、空のパラメータ値が許可されるようになりました。警告は表示されません。(4882)
オペレーターRGB2HSI - ドキュメント#
- オペレーターRGB2HSIのドキュメントでは、オペレーターが実際に実行するカラースペース変換について、次のように明記されています。オペレーターは、RGBからHSL(色相彩度輝度)へのカラースペース変換を実装しており、RGBからHSI(色相彩度強度)やRGBからHSV(色相彩度値)への変換は実装していません。
事故レポーター#
- クラッシュを報告する手段VisualApplets 追加されました。(8892)