コンテンツにスキップ

変更点と修正された問題VisualApplets 3.1.1#

Operators#

ImageInjectorとCofficientBuffer#

  • 不適切な内容のファイルから CoefficentBuffer または ImageInjector のインスタンスに画像データをロードしようとすると、エラーメッセージ「Invalid file data」が表示されるようになりました。以前のバージョンでは、誤解を招くメッセージ「Invalid filename」が表示されていました。修正済み。(8536)

パラメータライブラリ:#

  • 数式での PI() および E() のサポートが追加されました。(8711)
  • 数式のエラー通知が改善されました。(8798)
  • 数式内の関数に想定される数のパラメータが指定されていない場合でも、VisualAppletsが安定して動作するようになりました。以前のバージョンでは、数式内の関数のパラメータ数が正しくない場合にVisualAppletsがクラッシュすることがありました。修正済み。(8628)
  • ライブラリ Parameters のオペレータのパラメータを参照する自動挿入パラメータを含む階層ボックスの名前変更または削除時に発生していた安定性の問題が修正されました。(8449)

Custom Operators#

  • オペレータアイコンが想定通りに表示されるようになりました

    • オペレータアイコンに任意のファイル名を使用できるようになりました。以前のバージョンでは、カスタムオペレータの作成時にアイコンファイル名がオペレータの名前と一致している場合のみ、オペレータアイコンが正しく表示されていました。これが修正されました。(8639)

インストール#

  • インストールフォルダが自由に選択可能

    • VisualAppletsのインストール時に、インストールフォルダを常に選択できるようになりました。バージョン3.1では、事前にアップデート機能が承認されていた場合にインストールフォルダを選択できませんでした。修正済み。(8581)

ライセンスマネージャー#

  • 以前のバージョンでは、VisualAppletsの一部のインストールにおいて、未解決のダイナミックリンクライブラリが原因でツール LicenseManager.exe が起動しない問題が発生していました。これが修正されました。(8769)

ビルド#

  • タイミング制約を満たすための新しいオプション

    • ネットリスト生成の代替スタイルを選択するメカニズムが追加されました。デザインの構築がタイミング制約を満たせない場合、環境変数 VA_NETLIST_STYLE=2 を定義すると解決する場合があります。これにより、VisualAppletsは代替の命名スキームでFPGAネットリストを生成し、場合によってはXilinxツールフローによるFPGA上のロジックのより良い配置に役立ちます。(8431)

GUI#

  • スケーリングされたディスプレイでのオペレータ選択

    • ディスプレイのスケーリングが125%以上に設定されている場合でも(ラップトップでの一般的なスケーリング)、リストビューモードでのオペレータツールボックス内のオペレータのマウス選択が正しく機能するようになりました。(8523)

シミュレーション動作#

  • オペレータ SplitImage:

    • パラメータ ImageHeight が 1 に設定されている限り、シミュレーションでも可変ライン長がサポートされるようになりました。

Windows スタートメニューのエントリ10個#

  • Windows 10のスタートメニューにおけるVisualAppletsインストールのコンポーネントのエントリに明確な名前が付けられるようになりました。以前のバージョンでは、VisualAppletsがBaslerランタイムソフトウェアと一緒にPCにインストールされた際、エントリの命名が曖昧になる場合がありました。修正済み。(8586)