Runtime 5.9.0の新機能
このセクションでは、Baslerランタイムバージョン5.9.0の新機能に関する情報を提供します。
GenTL Producer
- GenTL Producerが新しく開発されました。使用方法については、GenTL Interface Documentationを参照してください。
- GenTL Producerからインターフェースカードのファームウェアバージョンを照会できるようになりました。pylon Viewerでは、ファームウェアバージョンがインターフェース機能のInferface Informationセクションに表示されます。(チケットID: TFS 206576)
microDisplay X
- microDisplay Xで、カメラで使用するリンクの数を設定できるようになりました。microDisplay XのCameras -> Connection -> Number of Linksから設定できます。(チケットID: TFS 197438)
SDK
- GenICamヘッダーファイルとフレームグラバーヘッダーファイルの間での名前の衝突を回避するために、新しい関数が実装されました。この機能を使用するには、
#define FGRAB_PREVENT_PFNC_NAMECLASHES のインクルードの前に fgrab_define.hを実行します。その後、 fgrab_define.h 内の列挙型(enum)エントリには FGrab_のプレフィックスが付けられます。(チケットID: TFS 198602)