コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m#

Basler QSFP28‑100G‑SR4トランシーバーにより、超広帯域のCoaXPress-over-Fiberマシンビジョンシステムにおいて、光データケーブルを介したカメラおよびフレームグラバーの超高速データ転送が可能になります。

Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m

情報

このモジュールは、以下のカメラ、フレームグラバー、インターフェースカード、ケーブルに対応しています。

一般仕様#

2200002797
注文番号 2200002797
イーサネットフォーマット 100GBASE-SR4
トランシーバー 4チャンネル全二重
データレート(レーンあたり) 最大25 Gbps
最大伝送距離(MMF) OM3:70 m
OM4:100 m
ファイバータイプ / 公称波長 マルチモード / 850 nm
光インターフェース 12ファイバーMTP(MPO)、シングルMPOコネクタ
テクノロジー Gigalight Technologies製回路およびVCSEL
VCSELアレイ 4 × 850 nm
受光器アレイ 4 × PIN
CDR レシーバーチャネルおよびトランスミッターチャネル
消費電力 <2.5 W
フォームファクター ホットプラグ対応QSFP
動作ケース温度 0 °C ~ +70 °C
供給電圧 3.3 V
適合性 RoHS 6、SFF-8636 Rev 2.7、IEEE 802.3bm、IEEE 802.3bj、QSFP+ MSA、GR-468-CORE
レーザー製品分類 クラス1レーザー製品(IEC 60825-1:1993:+A1:1997+A2:2001)。(2001年7月26日付)レーザー通知第50号に基づく逸脱を除き、21 CFR 1040.10および1040.11に準拠しています。(データシートのリファレンス:セクション6.2、レーザー安全)
ESD (人体モデル) 高速ピンで1 kV、その他のすべての電気的入力で2 kV(MIL-STD-883、Method 3015.4 / JESD22-A114-A、HBM)。取り扱いの際は、引き続き標準的なESD予防措置を講じてください。モジュールはESD保護パッケージで出荷されます。開封および取り扱いは、必ずESD保護された作業スペースで行ってください。

外形寸法#

機械的寸法 Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m

MPOコネクタ#

光インターフェースコネクタはオス型MPOコネクタです。キーを上向きにした状態で、左側の4つのファイバー位置が送信チャネル(チャネル1~4)を担います。右側の4つの位置が受信チャネル(チャネル4~1)を担います。中央のファイバーはフェルール内に存在します。

MPOコネクタ

一般的なCoaXPress-over-Fiberのセットアップには、Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/FなどのタイプB極性ケーブルを使用してください。

パフォーマンス仕様#

絶対最大定格#

以下の値は絶対最大定格(損傷しきい値)です。他のすべてのパラメータが推奨動作条件内に収まっていても、単一の制限値を超えた場合、モジュールが即座に破損する可能性があります。

パラメーター 最小 標準 最大 単位
電源電圧 (3.3 V) -0.3 — 4.5 V
I/Oパッドの電圧 -0.3 — VDD+0.3 V
保管温度(結露なきこと) -40 — 85 °C
通電時のケース温度範囲(結露なきこと) -5 — 70 °C
相対湿度 5 — 95 %
高速ピンにおける静電気放電電圧(人体モデル) — — 500 V
その他のピンにおける静電気放電電圧(人体モデル) — — 2000 V
QSFPケースへの気中放電(EN 61000-4-2、基準B) — — 15 kV
QSFPケースへの接触放電(EN 61000-4-2、基準B) — — 8 kV
パラメーター 最小 標準 最大 単位
レーンあたりのデータレート(64B/66Bコーディング) — 25.78 — Gbps
3.3 V電源電圧 3.13 3.3 3.47 V
リップルを含む電源ノイズ(1 kHz~動作周波数、VCC_HOSTで測定) — — 50 mVpp
ケース温度 0 35 70 °C
消費電力 — 2 2.5 W
供給電流 — — 900 mA
伝送距離(OM3) — — 70 m
伝送距離(OM4) — — 100 m

送信機の光学的特性#

特記されていない限り、値はレーンごとに適用されます。

パラメーター シンボル 最小 標準 最大 単位
中心波長 λC 840 850 860 nm
RMSスペクトル幅 Δλ — — 0.6 nm
光出力 (TX DISABLE) — — — -30 dBm
平均送信出力(各レーン) P -8.4 — 2.4 dBm
光変調振幅(OMA、各レーン) OMA -6.4 — 3 dBm
OMA minus TDECにおける送信出力(各レーン) — -7.3 — —
消光比 ER 3 — —
シグナリングレート(各レーン) — — 25.78 — Gbps
光リターンロス許容値 — — — 12 dB

トランスミッター光アイマスクは、IEEE Std 802.3bm-2015に準拠しています。

受信機の光学的特性#

特記されていない限り、値はレーンごとに適用されます。

パラメーター シンボル 最小 標準 最大 単位
中心波長 λr 840 850 860 nm
ストレス受信感度(OMA、EOL) — — — -5.2 dBm
飽和パワー (EOL) — 2.4 — — dBm
最大入力パワー — 3.4 — — dB
LOSアサート LOS_A -30 — — dBm
LOSディアサート LOS_D — — -7.5 dBm
LOSヒステリシス — 0.5 — — dB
レシーバー反射率 — — — -12 dB
シグナリングレート(各レーン) — — 25.78 — Gbps

電気仕様#

パラメーター タイプ
Bit Error Rate (BER) E-5a

  1. BER = 10^-5; テストパターン PRBS 2^31-1(25.78125 Gbps)。

安全性と取り扱い#

警告 – レーザーの安全性に関する指示 レーザーの安全性

負傷を避けるため、常に次の安全に関する注意事項に従ってください。

光ファイバー接続では、赤外域のレーザー放射が放出されます。レーザー放射は目に見えず、直接目を露出させると目を損傷するおそれがあります。開いたファイバーの端やアクティブな光ポートを絶対に覗き込まないでください。取り付け、メンテナンス、または清掃を行う前に、必ず接続を切り離すか、安全にシャットダウンしてください。ファイバーの端材は慎重に廃棄してください。

情報

QSFP28ファイバーモジュールの着脱回数には制限があります。一般的な目安は500回です。この回数を超えた場合は、モジュールを交換する必要があります。

情報

ケーブルとの安定した接続を確保するには、次の手順を実行します。

  • 適切なツールを使用して、QSFP28モジュールの光ファイバーポートを清掃します。
  • 適切なツールを使用して、光ファイバーケーブルを清掃します。

詳細情報#

モジュールをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャンカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。

カメラの取り付けについては、Hardware Installation (CoaXPress Cameras)トピックで説明されています。

racer 2 XLラインスキャンカメラおよびimaFlex 2 Dual 100フレームグラバーを使用してCoaXPress-over-Fiberシステムをセットアップするためのインストール手順については、Configuring a CoaXPress-over-Fiber Systemトピックで説明されています。