コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Vision Sync ケーブルM8 -6p-m、 HRS -6p-m、 M12 -5p-f、オープン#

Basler Vision SyncケーブルM8 -6p-m、 HRS -6p-m、 M12 -5p-f、オープンは、Baslerの正確なトリガーと同期に使用できます。 ace 2 X SWIRまたはUVカメラ、Basler製SWIRまたはUVライト、および必要に応じてオートフォーカスレンズ(例:アイリス、フォーカス、ズーム)。

Basler Vision Sync ケーブルM8 -6p-m、 HRS -6p-m、 M12 -5p-f、オープン

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

このケーブルは、以下のオートフォーカスレンズモデルに適しています。

注文番号 ケーブル長
2200002943 3 m
2200002944 4 m
2200002945 5 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

配線情報#

カメラコネクタ(P1)、レンズコネクタ(P2)、およびライトコネクタ(P3)の配線情報については、それぞれの製品トピックを参照してください。

  • P1コネクタ:
    カメラのドキュメントにアクセスするには、 Basler ace 2の概要リストから該当するカメラモデルのリンクをクリックしてください。
  • P2コネクタ:
    レンズの資料にアクセスするには、パートナーリキッドレンズまたはパートナーモーターライズドレンズの表にある、該当するオートフォーカスレンズのデータ​​シートリンクをクリックしてください。
  • P3コネクタ:
    照明に関するドキュメントにアクセスするには、 Basler Lightsの該当する照明トピックに移動してください。

以下の表は、Basler Vision Sync Cableの電源入出力線(P4)の配線情報を示しています。 M8 -6p-m、 HRS -6p-m、 M12 -5p-f、オープン。

電源入出力配線(P4)#

ワイヤーの色 機能
ブラウン(bn) 電源:24VDC(カメラ、レンズ)
ホワイト(wh) ライン1
青(ぶ) Opto Ground
ブラック(bk) ライン2
グレー(gy) ライン3
ピンク(パック) 接地 /GND
編み込みシールド シールド

物理的仕様#

括弧内の数字は、上記のケーブル図面の数字に対応しています。

カメラ側コネクタ(1) M8 Aコード、6ピンオス成形、 IP67
レンズ側コネクタ(2) M6 6ピンオス成形品
ケーブル(3) 外径:4.9 mm、UL20276、6 x AWG26
ケーブル(4) 外径:4.6 mm、UL20276、2 x AWG22、4 x AWG26
ケーブル(5) 外径:4.3 mm、UL20276、2 x AWG22、4 x AWG24
ライト側コネクタ(6) M12 Aコード、5ピンメス成形、 IP67
チューブ(7) 熱収縮チューブ、黒
編み込みシールド(8) 内側層:編み込みシールド
外層:熱収縮チューブ、透明
電源入出力、オープンエンド(9) 加工済み端部(ワイヤ端部の被覆を剥がし、錫メッキおよびはんだ付け済み)、10 mm REF

電気仕様#

標準動作電圧 24 VDC
電源要件 接続するカメラ、ライト、レンズによって異なります。
詳細な要件については、それぞれのドキュメントを参照してください(配線情報セクションのリンクを参照)。

環境仕様#

動作温度範囲 -25~80°C(動作なし)

概要#

適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

ケーブルをカメラに接続する前に、カメラの機種、ライトの機種、必要に応じてレンズの機種に関する項目をお読みください。配線情報セクションにリンク情報が記載されています。