取り扱いとクリーニング(Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m)#
これらの手順は、QSFP28 モジュールと MPO ケーブルを使用するすべてのデバイスに適用されます。ホストは、カメラ、フレームグラバー、またはインターフェースカードです。
光ファイバーケーブルを QSFP28 モジュールから取り外せる場合は、接続する前に毎回光インターフェースをクリーニングしてください。モジュールに常時接続されているケーブルは、その接続部で接続したままにしておきます。
情報
これらの手順は、以下の製品に適用されます:
情報
ファイバー端面の汚れは、コネクタを破損させ、信号の Quality と寿命を低下させる可能性があります。微細な汚れであっても信号が劣化することがあります。
ケーブルおよび QSFP28 モジュールには、嵌合(抜き差し)回数に制限があります。ケーブルの制限については、Safety and Handling を参照してください。モジュールの制限については、Safety and Handling を参照してください。
取り扱い#
次の項目に従ってください。
- ダストキャップは、クリーニングや接続を行う直前にのみ取り外してください。
- QSFP28 モジュールはハウジングを持って扱ってください。
クリーニング#
注記 – 不適切なクリーニングを行うと、光学面が破損するおそれがあります。
光学面が汚れているり破損していると、信号損失やリンクの完全な障害を引き起こす可能性があります。
- MPO-12 インターフェース用に承認された MPO クリーニングツール(プッシュ式 / ワンプッシュ式)のみを使用してください。
- MPO コネクタや QSFP28 光ポートには、液体やワイプを使用しないでください。
- 承認されたクリーニングツール以外のオブジェクトを光ポートに挿入しないでください。
- 過度の力を加えんとでください。
- クリーニング後も頑固な汚れが目立つ場合は、クリーニングを繰り返してください。
次の画像は、MPO-12 インターフェース用の MPO クリーニングツール(プッシュ式 / ワンプッシュ式)を示しています:

キーアップコネクタとキーダウンコネクタの手順は同じです。次の画像は、MPOコネクタの端面とファイバーの位置を示しています。

MPO ケーブルのクリーニング#
ケーブルの両端を清掃します。
MPOケーブルコネクタを清掃するには:
- ファイバー接続を外すか、光リンクを安全にシャットダウンします。
-
ダストキャップを取り外します。コネクタを清潔でホコリのない表面に置きます。
指や物で端面に触れないでください。
-
光学系用として承認された、フィルター処理済みのオイルフリーの圧縮エアを使用して、コネクタから付着したゴミを吹き飛ばします。
エアの噴流を光端面に直接向けないでください。
-
MPOクリーニングツールを端面に真っ直ぐ当てます。カチッと音がするまで軽く押し込みます。

-
端面を検査します。ファイバー検査用マイクロスコープをお持ちの場合は、それを使用してください。端面は清潔で、傷、ピット、汚れがない状態である必要があります。

-
ケーブルをすぐに接続しない場合は、ダストキャップを取り付けます。

QSFP28 モジュール のクリーニング#
racer 2 XLカメラ、imaFlex 2 Dual 100フレームグラバーのコネクタC0またはC1、あるいはBasler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28から取り外されたモジュールには、次の手順を使用します。
次の画像は、QSFP28モジュールの光ポートを示しています:

QSFP28モジュールの光ポートを清掃するには:
- ファイバー接続を外すか、光リンクを安全にシャットダウンします。
- モジュールからMPOケーブルを外します。
-
ホストポートからモジュールを取り外します。モジュールを清潔でホコリのない表面に置きます。モジュールのハウジングを持ってください。

-
光学系用として承認された、フィルター処理済みのオイルフリーの圧縮エアを使用して、モジュールから付着したゴミを吹き飛ばします。
エアの噴流を光開口部に直接向けないでください。
-
MPOクリーニングツールをMPO-12ポートに真っ直ぐ挿入します。カチッと音がするまで軽く押し込みます。1回または2回のクリック音で十分です。

-
光学面を点検します。表面に汚れがないことを確認してください。

-
ロック機構が作動するまで、モジュールをホストポートに挿入します。
- すぐにモジュールを接続しない場合は、ダストキャップを取り付けてください。
- 接続するすべてのQSFP28モジュールに対してこれらの手順を繰り返します。
光リンクが不安定な場合#
リンクが不安定な場合、パケットが失われる場合、または接続が失敗する場合は、すべての光学インターフェイスを再度点検および清掃してください。
ケーブルの極性、リンクバジェット、冷却、および診断モニタリングについては、Troubleshootingを参照してください。