Basler dart M GigE アクセサリー#

利用可能なコンポーネントの詳細については、対応するリンクをクリックしてください。
- Basler dart M GigE カメラモジュール
- Basler dart M GigE インターフェイスボード
- Basler dart M GigE スイッチ
- Basler dart カメラマウント
その他のコンポーネント:
- Basler dart M マウント取り付け用ネジキット
このネジキットには、ネジ、ナット、ワッシャーが含まれています。 -

FFCケーブルを使用すると、Basler dart M カメラモジュールを dart M Interface Board、dart M GigE switch、またはカスタムハードウェアに接続できます。
dart M フレキシブルフラットケーブルは、dart M インターフェイスに準拠しています。
dart M インターフェイスの詳細については、dart M Interface Description を参照してください。
FFCケーブルを取り付ける際の注意事項については、Hardware Installation (GigE Cameras) および Mounting Instructions を参照してください。次のフレキシブルフラットケーブルが用意されています。
-
dart M I/O Cable, IDC/open
dart M I/Oケーブルは、一方の端に10ピンのIDCコネクタを備え、もう一方の端はオープンになっています。 -

dart 用ヒートシンクは、評価目的の放熱に使用できます。あらかじめ装着されている粘着パッドを介して、カメラモジュールのFPGAに取り付けることができます。さまざまな放熱オプションの詳細については、Providing Heat Dissipation を参照してください。