コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

回路図 (Basler dart M GigE Interface Boards)#

このトピックでは、Basler dart M GigE Interface Board を dart M GigE カメラモジュールに接続するための回路図のサンプルを提供します。

Opto-Coupled Input Line#

次の図は、Basler dart M GigE Interface Board のフォトカプラ絶縁入力ライン(Line 1)を使用した一般的な回路を示しています。例として、外付回路に TTL または CMOS ロジックゲートを使用しています。

標準的な外部回路がある光結合入力ライン回路図

GPIO入力ライン#

次の図は、GPIO ラインを入力として動作するように設定した場合の一般的な回路を示しています。例として Line 3 が接続されており、外付回路に TTL または CMOS ロジックゲートを使用しています。

一般的な外部回路を使用した GPIO 入力ラインの回路図

次の図は、GPIOラインを使用した外部回路の別の例を示しています。

異なる外部回路を使用した GPIO 入力ラインの回路図

次の図は、外付プルアップ抵抗を使用しない場合の同じセットアップを示しています。

外付プルアップなしの GPIO 入力ライン回路図

GPO / 出力ラインとしての GPIO#

次の図は、GPIO ラインを出力として動作するように設定した場合の一般的な回路を示しています。例として Line 3 が接続されています。この回路は、NPN 通信に対応しているデバイスでのみ動作します。

一般的な電圧出力回路を使用した GPIO 出力ラインの回路図

次の図は、外付プルアップ抵抗を使用しない場合の同じセットアップを示しています。

外付プルアップなしの GPIO 出力ライン回路図