コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F#

データ伝送用の光ファイバーケーブル(CoaXPress‑over‑Fiber)。Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m、Basler racer 2 XLラインスキャンカメラ、imaFlex 2 Dual 100フレームグラバーと組み合わせて使用されます。

Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F

情報

このケーブルは、以下のカメラ、フレームグラバー、光ファイバートランシーバーモジュールに適しています:

  • racer 2 XL
  • imaFlex 2 Dual 100
  • Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m
注文番号 ケーブル長
2200002790 5 m
2200002791 10 m
2200002792 25 m
2200002793 50 m
2200002794 75 m
2200002795 100 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

長さ許容差#

2200002790-220002795
1 <L <= 5 m, 10 m, 25 m, 50m, 75 m, 100 m +0.10/-0 m

光学仕様#

2200002790-220002795
テスト波長 (nm) 850 & 1300
IL (dB) <=0.35
BR (dB) >=20

極性#

A-A 光ファイバーの色 B-B
1 青 12
2 オレンジ色 11
3 緑 10
4 茶色 9
5 - 8
6 - 7
7 - 6
8 - 5
9 イエロー 4
10 紫 3
11 ピンク 2
12 アクア 1

MPO/UPC 端面形状#

参考仕様 最小 最大
X軸の曲率半径 2000 -
Y軸の曲率半径 5 -
表面傾斜角 X(長)軸 -0.2° +0.2°
表面傾斜角 X(短)軸 -0.2° +0.2°
ファイバーの高さ (nm) 1000 3000
マイナス共面性 (nm) 0 250
Fiber Differential Height-Adj. (nm) 0 300
Core Depression (nm) -100 +100

概要#

2200002790-220002795
適合性 RoHS
保証 3年

安全性と取り扱い#

警告 – レーザーの安全性に関する指示 レーザーの安全性

負傷を避けるため、常に次の安全に関する注意事項に従ってください。

光ファイバー接続では、赤外域のレーザー放射が放出されます。レーザー放射は目に見えず、直接目を露出させると目を損傷するおそれがあります。開いたファイバーの端やアクティブな光ポートを絶対に覗き込まないでください。取り付け、メンテナンス、または清掃を行う前に、必ず接続を切り離すか、安全にシャットダウンしてください。ファイバーの端材は慎重に廃棄してください。

情報

MPOコネクターの着脱回数には制限があります。一般的な目安は50回です。この回数を超えた場合は、ケーブルを交換する必要があります。

光ファイバーコネクターは、一般的な産業用電気コネクターとは異なる規格に準拠しています。重要な点の1つは、嵌合のたびに適切なお手入れ(クリーニング)が必要であるということです。ファイバー端面に埃や汚れが付着していると、コネクターが簡単に損傷し、パフォーマンスや寿命に大きな影響を与える可能性があります。

情報

光ファイバーケーブルがトランシーバーモジュールに常時固定されていないケーブルを使用している場合は、次の手順を実行します。

  • 適切なツールを使用して、QSFP28モジュールの光ファイバーポートを清掃します。
  • 適切なツールを使用して、光ファイバーケーブルを清掃します。

詳細情報#

ケーブルをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャンカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。

カメラの取り付けについては、Hardware Installation (CoaXPress Cameras)トピックで説明されています。

racer 2 XLラインスキャンカメラおよびimaFlex 2 Dual 100フレームグラバーを使用してCoaXPress-over-Fiberシステムをセットアップするためのインストール手順については、Configuring a CoaXPress-over-Fiber Systemトピックで説明されています。