コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

トランシーバーモジュール#

トランシーバーモジュールは、Basler製インターフェースカードやカメラのホストポートを物理ネットワーク接続に適応させる、ホットスワップ対応のアクセサリです。Baslerでは、さまざまな伝送技術やデータレートに対応する銅線および光トランシーバーモジュールを提供しています。

  • 銅線トランシーバーモジュールは、SFP+ホストポートをRJ-45銅線イーサネット接続に変換します。これらは標準的なイーサネットケーブルを使用したGigEデータ伝送に使用されます。

  • 光トランシーバーモジュールは、QSFP28ホストポートを光ファイバーケーブルに接続します。これらは、CoaXPress-over-Fiberシステムなどの高速データ伝送に使用されます。

次の表に、利用可能なBaslerトランシーバーモジュールの概要を示します。

モジュール フォームファクター ネットワークインターフェース データレート 主な用途
Module 10GBASE-T、銅線-SFP+ SFP+ RJ-45(銅線) 1~10 Gb/s 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+経由のGigE
Module QSFP28 100G SR4 MPO 100 m QSFP28 MPO(マルチモードファイバー) 最大100 Gb/s racer 2 XLカメラおよびimaFlex 2 Dual 100フレームグラバーを使用したCoaXPress-over-Fiber

適切なトランシーバーを見つけるには、Baslerウェブサイトをご覧ください。

使用可能なドキュメント#

コッパートランシーバー#

銅線トランシーバーモジュールは、SFP+ホストポート用の銅線イーサネット接続を提供します。

Basler銅線トランシーバーモジュールのドキュメントについては、以下の該当するリンクをクリックしてください。

光トランシーバー#

光トランシーバーモジュールは、QSFP28ホストポート用の光ファイバー接続を提供します。

Basler光トランシーバーモジュールのドキュメントについては、以下の該当するリンクをクリックしてください。