コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler 10GBASE-T モジュール、銅線-SFP+ 変換#

Basler 10GBASE‑T 銅線-SFP+ モジュールを使用すると、RJ45 ポートを備えた 10GigE 産業用カメラを SFP+ インターフェイスカードに直接接続して、GigE データ転送を行うことができます。これにより、ホスト側の SFP+ インターフェイスの柔軟性を維持しながら、既存の Cat 6a 銅線ケーブルを再利用できます。

モジュール 10GBASE-T、Copper-to-SFP+

情報

このモジュールは、次のインターフェイスカードおよびケーブルに対応しています。

一般仕様#

2200003062
注文番号 2200003062
イーサネット フォーマット 10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T
トランシーバー 全二重銅線 PHY
データレート 1~10 Gb/s
ホストインターフェース SFP+ / SGMII
ネットワークインターフェース RJ-45
最大ケーブル長 Cat 5e:30 m (1000BASE-T)
Cat 6a:30 m (10GBASE-T)
ケーブルタイプ ツイストペア銅線(Cat 5e / Cat 6 / Cat 6a)
消費電力 最大 1.2 W
フォームファクタ ホットプラグ対応 SFP+
動作ケース温度 0 °C ~ +65 °C
電源電圧 3.3 V
適合性 RoHS、鉛フリー、SFP+ MSA (SFF-8431、SFF-8432)、SFF-8472、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae
ESD(人体モデル) 高速ピンで1 kV、その他のすべての電気入力で2 kV(MIL-STD-883、Method 3015.4 / JESD22-A114-A、HBM)。取り扱い時には引き続き標準的なESD予防措置を講じてください。本モジュールはESD保護パッケージに封入されて出荷されます。開梱および取り扱いは、必ずESD保護された作業スペースで行ってください。

外形寸法#

10GBASE-T モジュール(銅線-SFP+ 変換)の機械寸法

RJ-45 コネクタ#

ネットワークインターフェイスは、ツイストペア銅線イーサネット用の標準的な RJ-45 レセプタクルです。トランシーバーモジュールは、オートネゴシエーションによる 10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、および 1000BASE-T をサポートしています。デフォルトでは、トランシーバーモジュールは優先マスターモードで全二重デバイスとして動作します。自動 MDI/MDI-X クロスオーバー検出が有効になっています。外部クロスオーバーケーブルは必要ありません。

性能仕様#

絶対最大定格#

以下の値は絶対最大定格(損傷しきい値)です。他のすべてのパラメータが推奨動作条件内に収まっていても、単一の制限値を超えた場合、モジュールが即座に破損する可能性があります。

パラメーター 最小 標準 最大 単位
電源電圧(3.3 V) — — 4 V
保管温度(結露なきこと) -40 — 85 °C
通電時のケース温度範囲
(結露なきこと)
-5 — 65 °C
相対湿度 5 — 95 %
高速ピンにおける静電気放電電圧(人体モデル) — — 1000 V
その他のピンにおける静電気放電電圧(人体モデル) — — 2000 V
パラメーター 最小 標準 最大 単位
データレート 1 — 10 Gb/s
3.3 V電源電圧 3.13 3.3 3.47 V
ケース温度 0 — 65 °C
消費電力 — — 1.2 W
供給電流 320 — 375 mA
突入電流 — — 30 mA
伝送距離(Cat 5e) — — 30 m
伝送距離(Cat 6a) — — 30 m
クロック許容差 — — ±50 ppm

情報

推奨されている10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+を使用して動作させる場合、トランシーバーモジュールの消費電力は最大1.2 Wです。この値は、SFP MSA仕様で定義されているPower Level IIの範囲内です。

安全性と取り扱い#

情報

SFP+銅線モジュールの挿抜寿命には制限があります。最大挿抜回数については、ホストシステムの仕様に従ってください。

情報

トランシーバーモジュールをインターフェースカードのSFP+ポートに挿入します。トランシーバーモジュールのRJ-45コネクタを、Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, Sなどの適切なイーサネットケーブルに接続します。

詳細情報#

トランシーバーをGigEシステムに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、Area and Line Scan Camerasセクションにあります。

カメラのインストールについては、Hardware Installation (GigE Cameras)のトピックで説明しています。

ネットワーク設定については、Network Configuration (GigE Cameras)のトピックを参照してください。

10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+とこのトランシーバーモジュールを使用してGigEシステムをセットアップするためのインストール手順は、Hardware Installation (GigE Cameras)のトピックで説明しています。