コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ヒートシンクおよび圧縮空気クーラー (ace 2、racer 2 S)#

Basler ace 2およびBasler racer 2 Sカメラ用のヒートシンクと圧縮空気クーラーは、カメラの動作中に効率的な放熱を実現します。

冷却装置の取り付けが必要となるのは、ご使用のアプリケーションによってカメラが、カメラモデルのトピックの「Environmental Requirements」セクションで規定されている最高動作温度を超える場合のみです。カメラのトピックは、エリア・ラインスキャンカメラセクションでご確認いただけます。

次のヒートシンクを利用できます:

Heat Sink#

Basler ace 2およびracer 2 Sカメラ用ヒートシンク

  • 注文番号:2200000998
  • ヒートシンクには、カメラへの取り付け用の3本のネジが同梱されています。

Technical Drawings#

Basler ace 2およびracer 2 Sヒートシンクの寸法

ヒートシンクの取り付け(ace 2およびracer 2 Sカメラ)

物理的仕様#

寸法 Technical Drawingsを参照してください
材料 透明陽極処理アルミニウム
Thermal Resistance 2.1K/W
ネジ M3 × 5mm、A2

概要#

RoHS適合 はい
保証 3年

Heat Sink HP#

Basler ace 2およびracer 2 Sカメラ用Heat Sink HP

  • 型番:2200002955
  • ヒートシンクには、カメラへの取り付け用の3本のネジが同梱されています。

技術図面#

Basler ace 2およびracer 2 S Heat Sink HPの寸法

物理的仕様#

寸法 技術図面を参照してください
材料 透明陽極処理アルミニウム
Thermal Resistance 1.3 K/W
ネジ M3 × 6 mm、A2

概要#

RoHS適合 はい
保証 3年

圧縮空気クーラー#

Basler ace 2およびracer 2 Sカメラ用圧縮空気クーラー

  • 型番:2200002384
  • 圧縮空気クーラーには、カメラへの取り付け用の3本のネジが同梱されています。

情報

圧縮空気クーラーは、圧縮空気で動作可能な状態で供給されます。冷却媒体として水を使用する場合は、操作の前にプッシュイン継手に取り付けられているシールリングをFestoのシールリングOL‑1/8に交換してください。

技術図面#

Basler ace 2およびracer 2 S圧縮空気クーラーの寸法

物理的仕様#

寸法 上記のテクニカル図面を参照してください
材料 黒色陽極処理アルミニウム
Max. Operating Pressure 12 bar
インターフェース 圧縮空気ホース用プッシュイン式空気継手(Ø8 mm)2 個
接続ネジ(G 1/8")2 個
ネジ M3 × 16 mm、A2

概要#

保証 3年

カメラ、設置、および放熱の詳細については、以下のトピックを参照してください: