ヒートシンク (ace 2 IP67)#
冷却装置の取り付けが必要となるのは、ご使用のアプリケーションによってカメラが、カメラモデルのトピックの「Environmental Requirements」セクションで規定されている最高動作温度を超える場合のみです。カメラのトピックは、エリア・ラインスキャンカメラセクションでご確認いただけます。

- 注文番号: 2200002639
- ヒートシンクには、カメラへの取り付け用の3本のネジが同梱されています。
Technical Drawings#
物理的仕様#
| 寸法 | Technical Drawingsを参照してください |
| 材料 | 透明陽極処理アルミニウム |
| Thermal Resistance | 2.4 K/W |
| ネジ | M3 × 8 mm, A2 |
概要#
| RoHS適合 | はい |
| 保証 | 3年 |
カメラ、設置、および放熱の詳細については、以下のトピックを参照してください:
- お使いのBasler ace 2カメラのトピック
- GigE カメラのハードウェア設置に関するトピック
- 放熱対策に関するトピック