コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

回路図 (Basler dart M GigE スイッチ)#

このトピックでは、Basler dart M GigE スイッチを dart M GigE カメラモジュールに接続するための回路図のサンプルを提供します。

入力ライン#

次の図は、dart M GigE スイッチの入力を使用した一般的な回路を示しています。例として GPI Cam1 が接続されており、外部回路では TTL または CMOS ロジックゲートが使用されています。

一般的な外部回路を使用した入力ライン回路図

次の図は、dart M GigE スイッチの入力を使用した外部回路の別の例を示しています。

別の外部回路を使用した入力ライン回路図

出力ライン#

次の図は、dart M GigE スイッチの出力を使用した一般的な回路を示しています。例として GPO Cam 1 が接続されています。この回路は、NPN 通信に対応しているデバイスでのみ動作します。

一般的な電圧出力回路を使用した出力ライン回路図

詳細情報#