Cable Stereo mini Sync, PH 1.0, 8P, Open#

The cable is used when image acquisition needs to be synchronized with a higher-level system, a machine, or additional sensors. The camera can be triggered via hardware trigger. The camera is not powered through this cable. Power is supplied separately via the USB cable.
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2200002989 | 1 m |
ケーブル図面#
配線情報#
| PIN番号 | ワイヤーの色 | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | White | VCC |
| 2 | 茶色 | GPIO_OUT |
| 3 | 緑 | VSYNC_OUT |
| 4 | イエロー | TIMER_SYNC_OUT |
| 5 | グレー | RESET_IN |
| 6 | ピンク | VSYNC_IN |
| 7 | 青 | TIMER_SYNC_IN |
| 8 | 赤 | GND |
For more information, see the Synchronization Interfaces section.
物理的仕様#
| カメラ側コネクター | PH 1.0 8P Housing, CJT P/N: A1002H-8P PH 1.0 Terminal, CJT P/N: A1002-TP |
| ホスト側コネクター | なし、オープンエンド |
| ケーブル断面積 | 8 × AWG 28 |
| ケーブル直径 | 4.2 mm |
| アウタージャケット | PUR black |
電気仕様#
| 最大定格電流 | 1 A |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -25–85 °C |
概要#
| 適合性 | CE (includes RoHS), REACH, FCC Certificates for your cable For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
| 保証 | 3年 |