Basler ライトシンクケーブルM8 -6p-m、 M12 -5p-f、オープン#

情報
このケーブルは以下のカメラモデルに適しています。
Basler ace 2 X SWIR と Basler ace 2 X UV
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2200002949 | 3 m |
| 2200002950 | 4 m |
| 2200002951 | 5 m |
ケーブル図面#
配線情報#
カメラコネクタ(P1)およびライトコネクタ(P2)の配線情報については、該当する製品トピックを参照してください。
- P1コネクタ:
カメラのドキュメントにアクセスするには、 Basler ace 2 X SWIR または Basler ace 2 X UV の概要リストから、該当するカメラモデルのリンクをクリックしてください。 - P2コネクタ:
照明に関するドキュメントにアクセスするには、 Basler Lightsの該当する照明トピックに移動してください。
情報
Basler SWIR および Basler UV ライトには、 M12 5ピンコネクタ。
CONEC社製の以下のコネクタモデルが使用されます:品番43-01013。
電源入出力配線(P3)#
以下の表は、Basler Light Sync Cableの電源入出力線(P3)の配線情報を示しています。
| ワイヤーの色 | 機能 |
|---|---|
| ブラウン(bn) | 電源:24VDC(カメラ、レンズ) |
| ホワイト(wh) | ライン1 |
| 青(ぶ) | Opto Ground |
| ブラック(bk) | ライン2 |
| グレー(gy) | ライン3 |
| ピンク(パック) | 接地 /GND |
| 編み込みシールド | シールド |
物理的仕様#
括弧内の数字は、上記のケーブル図面の数字に対応しています。
| カメラ側コネクタ(1) | M8 Aコード、6ピンオス、 IP67 |
| ライト側コネクタ(2) | M12 Aコード、5ピンメス、 IP67 |
| ケーブル(3) | AWG26×4、AWG22×2、PVC |
| チューブ(4) | 熱収縮チューブ、黒色、外径:6.0mm、長さ:30mm |
| 編み込みシールド(5) | 熱収縮チューブ、透明、外径:2.0 mm、長さ:45 mm |
| 電源入出力、オープンエンド(6) | 加工済み端部(ワイヤ端部錫メッキ)、5 mm ±1 |
電気仕様#
| 標準動作電圧 | 24 VDC |
| 電源要件 | 接続するカメラ、ライト、レンズによって異なります。 詳細な要件については、それぞれのドキュメントを参照してください(配線情報セクションのリンクを参照)。 |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -25~80°C(動作なし) |
概要#
| 適合性 | CE(RoHSを含む) お使いのケーブルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |
詳細情報#
- ケーブルをカメラに接続する前に、お使いのカメラの機種とライトの機種に関する説明をお読みください。配線情報は「配線情報」セクションに記載されています。
- Light Control : このトピックでは、 Light Control ファームウェアの機能と、Basler同期ケーブルで接続されたライトがサポートするパラメーターの設定方法について説明します。