Basler Cable Stereo mini Sync, PH 1.0, 8P, Open#

このケーブルは、画像取得を上位システム、装置、または追加のセンサーと同期させる必要がある場合に使用します。カメラはハードウェアトリガーを介してトリガーできます。このケーブルを介してカメラに電源は供給されません。電源はUSBケーブル経由で個別に供給されます。
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2200002989 | 1 m |
ケーブル図面#
配線情報#
| PIN番号 | ワイヤーの色 | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | White | VCC |
| 2 | 茶色 | GPIO_OUT |
| 3 | 緑 | VSYNC_OUT |
| 4 | イエロー | TIMER_SYNC_OUT |
| 5 | グレー | RESET_IN |
| 6 | ピンク | VSYNC_IN |
| 7 | 青 | TIMER_SYNC_IN |
| 8 | 赤 | GND |
詳細については、Synchronization Interfacesセクションを参照してください。
物理的仕様#
| カメラ側コネクター | PH 1.0 8P ハウジング、CJT P/N: A1002H-8P PH 1.0 ターミナル、CJT P/N: A1002-TP |
| ホスト側コネクター | なし、オープンエンド |
| ケーブル断面積 | 8 × AWG 28 |
| ケーブル直径 | 4.2 mm |
| アウタージャケット | PUR ブラック |
電気仕様#
| 最大定格電流 | 1 A |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -25~85 °C |
概要#
| 適合性 | CE (RoHSを含む)、REACH、FCC ケーブルの認証書 詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションをご覧ください。 |
| 保証 | 3年 |