コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Power Supply 24V, HRS HR10A, 4P#

Power Supply 24V, HRS HR10A, 4P (注文番号 2200001238)は、Basler boost V カメラでの使用を推奨します。

これは、Hirose 4 ピンオスプラグを備えた 24 VDC 用電源です。

Power Supply 24V, HRS HR10A, 4P

機械的仕様#

電源の寸法#

電源の寸法

電源と出力ケーブルのセットアップ#

電源の寸法

物理的仕様#

DC出力コネクター Hirose 6 ピン(部品番号 HR10A-7P-4P)
AC入力コネクター IEC 60320 C14
ハウジング寸法 121.0 x 52.0 x 33.0 ±1 mm
ハウジング素材 94V-0 ポリカーボネート、通気口なし
ケーブル直径 約 4 mm
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

AC 入力#

電圧範囲 100 ~ 240 VAC
周波数範囲 50 ~ 60 Hz

DC 出力#

電圧範囲 24 VDC ±5 %
最大入力電流 2.5 A
最大出力電力定格 60 W
絶縁耐電圧 4242 VDC
(プライマリからセカンダリへ)
地絡電流 <3.5 mA @ 240 VAC
接触電流 <0.25 mA @ 240 VAC

接地に関する情報#

接地の概要

保護仕様#

過電圧 出力全体に電子的に保護されたツェナークランプ
短絡 電子的に保護されたユニットは、障害が除去されると自動回復します

環境仕様#

保管温度 -20 ~ 70°C(-4 ~ 158°F)
動作温度 0 ~ 40°C(32 ~ 104°F)
湿度 10-90%(相対、結露なし)

一般仕様#

MTBF 25°Cで1,500,000時間、全負荷
エネルギー効率 米国 DOE Level VI / エコデザイン指令 2009/125/EC、(EU)2019/1782

プラグの仕様#

プラグ Hirose HR10A-7P-4P

概要#

適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、CCC、UKCA
保証 1年