コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

電源24V/60W、DCジャック5.5/2.1mm#

Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm(注文番号:2200000949)は、blazeカメラおよび Stereo aceカメラでの使用が推奨されています。

M12 8ピン、DCジャック5.5/2.1mmアダプターケーブル(注文番号2200000948)と一緒に使用する必要があります。

物理的仕様#

DC出力コネクター P1J
AC入力コネクター IEC 60320 C5、IEC 320/C15プラグと嵌合
ハウジング寸法 121.0 x 52.0 x 33.0mm
保護等級 IPX0

電気仕様#

入力電圧範囲 100-240VAC、50-60Hz
最大入力電流 1.5 A
最大出力電力定格 60 W
出力電圧 12-24V
出力規制 ±1 %
最大出力電流 2.5 A
地絡電流 <3.5 mA @ 240 VAC

接地に関する情報#

お使いの用途の環境でこの電源を使用する場合は、カメラハウジングと電源のProtected Earth(PE)ピンの間が直接接続されていることに注意してください。

接地の概要

保護仕様#

過電圧 32.4V
出力全体に電子的に保護されたZenerクランプ
短絡 電子的に保護されたユニットは、障害が除去されると自動回復します
過熱 発火または発煙およびケース変形なし

環境仕様#

動作温度 0-40°C
湿度 10-90%(相対、結露なし)

一般仕様#

MTBF 25°Cで1,500,000時間、全負荷
エネルギー効率 CECおよびDOEレベルVI

概要#

適合性 CE、FCCクラスB