コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Power-I/O Cable, M8A, 8p, F, Open#

M8A 8ピンメス型コネクタおよびオープエンドを備えたPower-I/Oケーブル。

Power-I/O Cable, M8A, 8p, F, Open

注文番号 ケーブル長
2200002932 2 m
2200002934 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

配線情報#

PIN番号 ワイヤーの色 ツイストペア 機能
1 赤 POWER IN 9–24 V
2 オレンジ色 VSYNC VCC 3.3–24 V
3 緑 VSYNC IN 3.3–24 V
4 青 VSYNC OUT 3.3–24 V
5 茶色 SIGNAL GND
6 紫 x RS485B
7 イエロー x RS485A
8 Black POWER GND
シェル シールド n/a

物理的仕様#

カメラ側コネクター M8 8ピン、メスプラグ、A標準コーディング (IEC 61076-2-104)
ホスト側コネクター なし、オープンエンド
ケーブル断面積 1 × 2 x AWG 26 + 4 x AWG 26 + 2 x AWG 22
ケーブル直径 6.1 mm
アウタージャケット PVC、黒、UL 94 V-0

環境仕様#

動作温度範囲 -10~50 °C

プラグの仕様#

保護等級 IP67

概要#

適合性 CE (RoHSを含む)、REACH、FCC
ケーブルの認証書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションをご覧ください。
保証 3年