コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Power-I/OケーブルM12、M、8P/オープン#

M12 8ピンコネクターとオープンエンドを備えたPower-I/Oケーブル。

注文番号 ケーブル長
2200000613 2 m
2200002622 5 m
2200000276 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

配線情報#

PIN番号 ワイヤーの色 機能
1 White Camera Power VCC
2 茶色 Camera Power Ground
3 緑 Camera Power Ground
4 イエロー 光結合出力
5 グレー 光結合GND
6 ピンク 光結合入力
7 青 Camera Power VCC
8 赤 予約済み。接続しないこと

物理的仕様#

カメラ側コネクター M12 8ピン、オスプラグ、A標準コーディング(IEC 61076-2-101)
ホスト側コネクター なし、オープンエンド
ケーブル断面積 8 × 0.25mm²(AWG 24)
ケーブル直径 5.5 mm
ワイヤー絶縁ケーブルシールド すずめっき編組銅、最低80%カバー
アウタージャケット PUR、黒、ハロゲンフリー
最小曲げ半径 12 x ケーブル径
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

最大動作電圧 30 VDC
最大定格電流 2 A
ワイヤー抵抗 2200000613 (2 m): 0.17 Ω (typ.)
2200002622 (5 m): 0.43 Ω (typ.)
2200000276 (10 m): 0.87 Ω (typ.)

環境仕様#

動作温度範囲 -25~80°C

プラグの仕様#

接触めっき Ni/Au
保護等級 IP67(ロックされた位置)

概要#

RoHS適合 はい
CE適合性 はい
REACH適合 はい
保証 1年