コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Interface Board dart M GigE RJ45 PoE​#

The GigE RJ45 PoE​ interface board for Basler dart M cameras provides an Ethernet connector with PoE capability and access to the camera's GPIO lines.

dart M Interface Boards

仕様#

一般仕様#

仕様 dart M GigE RJ45 PoE​
注文番号 109248
I/Oライン 1 opto-coupled input line
1 general purpose I/O (GPIO) line
1 general purpose output (GPO) line
サイズ 27.3 x 27.3 x 25.4 mm
重量 < 12 g
適合性 CE (includes RoHS), EAC, KC, IEEE 802.3af (PoE)

機械的仕様#

の寸法と取り付けポイント#

Mechanical Dimensions (in mm) GigE RJ45 PoE​ Interface Board

→ Download the CAD/technical drawing.

NOTICE – Mechanical stress on the Ethernet connector may damage the interface board.

If mechanical stress is applied to the Ethernet connector (RJ45 jack), provide strain relief for the cable to prevent mechanical damage to the interface board.

For information about how to avoid mechanical stress, see the Providing Strain Relief for the RJ45 Connector section in the Mounting Instructions topic.

要件#

電気的要件#

警告 – 感電および火災の危険

承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
NOTICE – Incorrect voltage can damage the board.

カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。

I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。

カメラの出力#

The GigE RJ45 PoE​ interface board supports Power over Ethernet (PoE). Power must comply with the IEEE 802.3af specification.

The voltage converter has an efficiency of at least 75 % at 2 W and above. To calculate the power requirement of the whole camera, divide the power requirement of the camera module by the efficiency of the interface board, i.e.

Camera power requirement = Power requirement of camera module / Interface board efficiency

Example: 2 W / 75 % = 2.7 W

Output Power#

The GigE RJ45 PoE​ interface board is designed for a maximum output power of 6 W. This power must not be exceeded.

光結合I/O入力ライン#

電圧 説明
30VDC Absolute maximum. This voltage must never be exceeded. Doing so may damage the board and voids the warranty.
0–24VDC 安全動作範囲。
0–1.1 VDC 論理0を示します(インバータは無効)。
>1.1–2.2 VDC 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。
2.2VDCより大きい 論理1を示します(インバータは無効)。
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 入力電流(高レベル):光カプラーの駆動には5mAより大きい電流が必要です

汎用I/Oレンズ#

NOTICE: Applying incorrect electrical signals to the GPIO lines can severely damage the board.

外部回路をGPIOラインに接続する前に、Line Mode機能を使用してラインを入力または出力用に設定します。

以下に指定されたとおりに、適切な入力または出力信号電圧を印加してください。

入力として動作#
電圧 説明
30VDC Absolute maximum. This voltage must never be exceeded. Doing so may damage the board and voids the warranty.
0–24VDC 安全動作範囲。最小外部プルアップ電圧はDC 3.3V。
0–0.8VDC 論理0を示します(インバータは無効)。
0.8–2.0VDCより大きい 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。
2.0VDCより大きい 論理1を示します(インバータは無効)。
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
出力として動作#
電圧 説明
30VDC Absolute maximum. This voltage must never be exceeded. Doing so may damage the board and voids the warranty.
3.3–24VDC 安全動作範囲。
<3.3 VDC 信頼性の低いGPIO出力。
  • 内部プルアップ抵抗:約650Ω(オープンコレクター)。多くのアプリケーションでは、プルアップ抵抗を追加する必要があります。
  • Residual voltage ("on" state): 50mAおよび25°C(77°F)のハウジング温度で約0.4VDC。実際の残留電圧は、動作温度、負荷電流、および電子部品の生産展開に依存します。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大負荷電流:50mA
  • 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
    • 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
    • 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
    • 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
    • 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。

I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。

General Purpose I/O Voltage#

The GPIO and GPO lines are internally connected to pin 4 via a 3.6 kΩ pull-up resistor. See Circuit Diagrams.

To increase the output voltage of the GPO or the GPIO configured as output beyond 3.3 V, supply external voltage to pin 4.

回路図#

→「回路図」を参照してください。

ケーブル要件#

Ethernetケーブル#

  • 高品質のEthernetケーブルを使用します。S/STPシールド付きのCat 5e以上のケーブルを使用することを推奨します。
  • ストレート(パッチ)またはクロスオーバーEthernetケーブルのいずれかを使用してください。
  • 強い磁場に近接しないようにしてください。
  • Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのEthernetケーブルを使用することを推奨します。

I/Oケーブル#

  • The I/O cable must have a cross-section of at least 0.09 mm² (close to AWG28).
  • The I/O cable will not be used to supply power. The GigE RJ45 PoE​ interface board supports Power over Ethernet (PoE).
  • 最大推奨ケーブル長:10m
  • Recommended connector: TE 1-338095-0 (crimp type) or WR-MM 690157001072 (ribbon type)
  • 強い磁場の近くでは使用しないでください。

FFC Cable#

Basler recommends using dart Flexible Flat Cables.

NOTICE – Wrong orientation of the FFC cable may damage the electronics.

The ends of the FFC cable are not specific, i.e. you can connect each end either to the camera module connector or to the connector of the interface board. But it's important that you make sure to insert the cable in the correct orientation, i.e., the red conducting paths of the FFC cable must face the boards as shown in the following image.

Orientation when Connecting FFC Cable

物理インターフェイス#

コネクター#

Interface Board Connectors

Ethernetコネクター#

  • カメラへの接続:100/1000Mビット/秒Ethernet
  • Power over Ethernet (PoE)
  • 8-pin RJ45 jack

NOTICE – Mechanical stress on the Ethernet connector may damage the interface board.

If mechanical stress is applied to the Ethernet connector (RJ45 jack), provide strain relief for the cable to prevent mechanical damage to the interface board.

For information about how to avoid mechanical stress, see the Providing Strain Relief for the RJ45 Connector section in the Mounting Instructions topic.

I/Oコネクター#

  • 10-pin female connector: WR-MM 10 pin (690367291076). For more information, see I/O Connector Pinout.

FFCコネクター#

ステータスLED#

カメラの動作を示します(LED点灯 = カメラ動作中)。

The LED can be turned off permanently by setting the DeviceIndicatorMode parameter to Inactive.

LEDステータス#

LEDステータス 意味
Off 電源なし
緑色で点灯 電源オン、ネットワーク接続確立
エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(短3回~長3回~短3回) システムエラー(内部エラーなど)
エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(長3回) ユーザーエラー(温度エラーなど)
交互:明るい緑色/消灯 リンクダウン(電源は供給されているがGigE接続がない)
交互:明るい緑色/暗い緑色 IPアドレスの割り当て中
緑色の点灯(周期的に短時間暗くなる) ネットワークの競合

I/O Connector Pinout#

I/Oコネクターのピン番号

ピン ライン 機能
1 - 汎用I/O(GPIO)ライン用の接地
2 - 予備
3 - 汎用I/O(GPIO)ライン用の接地
4 - Externally applied GPIO voltage
5 - 汎用I/O(GPIO)ライン用の接地
6 ライン3 General purpose I/O (GPIO) linea
7 - 汎用I/O(GPIO)ライン用の接地
8 ライン2 General purpose output (GPO) line
9 - Ground for opto-coupled I/O line
10 ライン1 光結合入力ライン

  1. Supports the Basler Light Control feature.

注意事項#

→ See Safety Instructions (dart).

インストール#

カメラの取り付け参照。