コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ユースケース1 - Line Status 検出#

関連コンポーネント#

コンポーネント タイプ 注文番号 説明
カメラ ハードウェア カメラモデルによって異なります。
https://www.baslerweb.com/en/products/を参照してください。
ace 2、boost R、または racer 2 S カメラ
Power-I/O Cable M8 6p/open ハードウェア 2200000315, 2200000296 長さ 5 m または 10 m の M8 6p/open ケーブル
Power Supply 24 V ハードウェア 2200000958 ボードおよびカメラ用電源
Driver Board 2x2 ハードウェア 2200002796 Basler コンポーネント用ブレークアウトおよびライトドライバボード
pylon Software Suite ソフトウェア - カメラ設定用ソフトウェア

接続の概要#

次の図は、Line Status Detection システムのセットアップを示しています。

Line Status Detection の概要

アプリケーション#

目的#

このユースケースの目的は、GPIO ステータスを視覚化してタイミング動作を分析し、正しい I/O 機能を検証することです。

このユースケースは、Driver Board 2x2 の GPIO ラインの基本機能を示しており、初期セットアップの検証に最適です。

前提条件#

  • Driver Board 2x2 と完全接続されたセットアップ(接続の概要を参照)
  • pylon Software Suite がインストールされており、pylon Viewer でカメラが認識されていること

必要な手順#

  1. デフォルトのステータスを確認します:

    1. オンボードの電源 LED が点灯していることを確認します。
    2. オンボードの SLP(Line 3)LED が点灯していることを確認します。
    3. オンボードの GPIO(Line 2)LED が点灯していることを確認します。
  2. ソフトウェアを設定します。

    1. pylon Software Suiteを起動します。
    2. pylon Viewerのデバイスツリーでカメラの名前をクリックしてカメラを選択します。
    3. Featuresペインで、Digital I/O Controlをクリックします。
    4. Line SelectorをLine 2に設定します。
    5. Line ModeをOutputに設定します。
    6. Line SourceをUser Output 1に設定します。
    7. User Output SelectorをUser Output 1に設定します。
    8. Pollingを有効にします。
  3. User Output Valueを切り替えて、正常に動作していることを確認します。

    • オンボードのGPIO(Line 2)が、user output valueと同じステータスになることを確認します。
    • カメラのline statusが、user output valueと同じステータスになることを確認します。

期待される結果#

LEDのステータスがユーザー設定に従い、それに応じてline statusが変化するはずです。

トラブルシューティング#

一般的な問題#

症状 考えられる原因 対策
電源を接続した後もPower LEDが消灯したままになります。 - 電源供給がない、または不十分
- ヒューズの破損
- 24 V電源ケーブルの接続を確認します。
- 供給電圧の極性を確認します。
- ヒューズの抵抗を確認します。
点灯しているはずのLine 2および/またはLine 3のLEDインジケーターが消灯したままになります。 - 配線が正しくない
- カメラのプリセットが工場出荷時のデフォルトステータスになっていない
- 結線図に従ってすべての配線接続を確認します。
- pylon Viewerを使用してファクトリーセットをカメラにロードします。
- ステップ2から始めて設定をやり直します(Required Stepsセクションを参照)。
pylon Viewerのline status valueが実際のline statusを反映していません。 - ポーリングが有効になっていない
- 設定が正しくない
- 配線の不具合
- pylon ViewerのDigital I/O Controlカテゴリで、Pollingが有効になっているかどうかを確認します。
- すべての配線接続を確認します。
- ファクトリーセットをカメラにロードし、ステップ2から始めて設定をやり直します(Required Stepsセクションを参照)。