コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

dart M GigE スイッチ#

Basler dart M GigE スイッチは、dart M GigE カメラモジュールを直接接続できるイーサネットスイッチです。スイッチには RJ45 ソケットが備わっており、ホストを接続することができます。dart M GigE カメラモジュールの I/O ラインには、スイッチを介してアクセスできます。スイッチに応じて、最大 2 台または 3 台の Basler dart M GigE カメラモジュールを 1 つのスイッチに接続できます。

dart M GigE スイッチ

情報

Basler dart M カメラモジュールと Basler dart M GigE スイッチを使用する場合、Interface Boards dart M GigE は必要ありません。
dart M GigE スイッチを使用する場合、I/O 回路はスイッチ上に配置されます。サーキット図 (dart M GigE スイッチ)トピックを参照してください。

利用可能なスイッチ#