daA4200-30mci-IMX8-EVK#

このアドオンカメラキットは、i.MX 8シリーズのアプリケーションプロセッサーをサポートしており、NXP製の一般的な評価ボードにビジョンを追加するための出発点となります。このキットには、13MP dartカメラモジュール、ケーブル、レンズ、BCON for MIPI to Mini SASアダプター、プロセッサー用に最適化されたドライバーが含まれています。
このアドオンカメラキットは、次のNXP評価ボードと互換性があります。
- MCIMX8M-EVK
- 8MMINILPD4-EVK
- MCIMX8QM-CPU
キットの内容#
キットには、次のコンポーネントが含まれています。
- Basler dart daA4200-30mciカメラモジュール、Sマウント
- EvetarレンズM13B0618W F1.8 f6mm 1/3インチ(M12x0.5ロックリング付き)
- BCON for MIPI to Mini SASアダプター
- フレキシブルフラットケーブル、0.2m
追加コンポーネントとソフトウェア#
完全なエンベデッドビジョンシステムをセットアップするには、アドオンカメラキットに含まれていない次のコンポーネントも必要です。
- プロセッシングボード
- SDカード(最低4GB)
- 電源
- HDMIモニター(フルHD解像度)
- USBハブ、USBキーボード、USBマウス
- HDMIケーブル
- 国際電源ケーブルプラグ
- 画像のストリーミング、保存、処理用ソフトウェア
仕様#
カメラの仕様#
お使いのカメラモデルの仕様については、こちらを参照してください。
レンズの仕様#
このアドオンカメラキットには、EvetarレンズM13B0618W F1.8 f6mm 1/3インチが含まれています。
このレンズの詳細については、Baslerウェブサイトをご覧ください。
Baslerは、適合するレンズの品揃えを絶えず増やしています。お使いカメラに現在使用できるレンズを探すには、Baslerウェブサイトをご覧ください。
追加コンポーネントの仕様#
アドオンカメラキットに含まれていない追加コンポーネントの仕様については、対応するメーカーのドキュメントを参照してください。
電源の仕様#
具体的な電源仕様については、対応するメーカーのマニュアル(処理ボードの電源仕様など)を参照してください。
ハードウェアの取り付け#
注意 – ハードウェアの取り付けが完了する前に電力を供給すると、カメラやボードのコンポーネントが損傷するおそれがあります。
必ずすべてのエンベデッドビジョンシステムコンポーネントのハードウェアの取り付けが完了してから、電源を主電源ソケットに接続してください。
次の図は、インストール手順を示しています。
- ロックリングをレンズから約0.5mmの位置まで回して、レンズスレッドに取り付けます。
- レンズから保護キャップを取り外し、カメラにレンズをマウントします。
-
フレキシブルフラットケーブルをカメラのFCCコネクターに接続します。ケーブルを挿入するには:
- FCCコネクターのロックバーを開きます。
- 固定タブが両側のくぼみにスライドするまで、アースタブを下に向けてケーブルの端をコネクターにしっかりと押し込みます。
- ロックバーをひっくり返してコネクターをロックします。

-
フレキシブルフラットケーブルのもう一方の端をアダプターボードのFCCコネクターに差し込みます。
- FCCコネクターのロックバーを開きます。
- 固定タブが両側のくぼみにスライドするまで、アースタブを下に向けてケーブルの端をコネクターにしっかりと押し込みます。
- ロックバーをひっくり返してコネクターをロックします。

-
アダプターボードをプロセッシングボードに接続します(上図を参照)。
- 対応するメーカーのドキュメントに従って、アドオンカメラキットに含まれていない追加コンポーネントを取り付け、接続します。
- 電源を主電源ソケットに接続します。
情報
ハードウェアの取り付けが完了したら、目的のフォーカス設定になるまでロックリングを回して、レンズのフォーカスを調整します。
ソフトウェアのインストール#
ソフトウェアはBaslerウェブサイトで入手できます。
ソフトウェアをダウンロードしたら、ダウンロードパッケージに含まれているreadme.txtファイルのインストール手順に従います。
ソフトウェアライセンス#
当社のウェブサイトからダウンロードできるAdd-on Camera Kit用ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)は、「dart BCON for MIPI Add-on Camera Kitライセンス契約」の条件に基づいてお客様にライセンスされます。詳細については、本ソフトウェアに含まれるライセンスのテキストファイルを参照してください。本ソフトウェアには、Baslerの非プロプライエタリソフトウェア、または第三者によってオープンソースライセンスのもとで提供されるソフトウェア(以下「サードパーティ製ソフトウェア」)が含まれており、当該サードパーティ製ソフトウェアに付随するソフトウェアライセンス契約の条件に従ってお客様にライセンスされます。サードパーティ製ソフトウェアの使用は、完全に当該ライセンスの条件に準拠するものとします。該当するサードパーティ製ライセンスのライセンス条件については、本ソフトウェア内で確認するか、Baslerサポートにお問い合わせください。Baslerが提供する本ソフトウェアには、誰もが使用および改変できるオープンソースソフトウェアが含まれています。ただし、その条件として、同じライセンス契約のもとですべてのユーザーに対してもソースコードを利用可能にすることが求められます。本ソフトウェアの受領日から起算して3年間の期間中、お客様または第三者は、Baslerへの書面による請求に基づき、物理的なソース配布にかかる実費を除き、それぞれのライセンスで要求される範囲およびソフトウェア交換に通常使用される媒体において、オープンソースライセンスの下でライセンスされたコンポーネントの完全な機械可読形式のソースコードを無償で取得することができます。
次のステップ#
開発者向けリソース#
ソフトウェアのインストールと独自のエンベデッドビジョンソリューションの開発については、Camera Enablement Packageに含まれているreadme.txtファイルを参照してください。
技術サポート#
技術的な問題が発生した場合は、Baslerのカスタマーサービスチームにお気軽にお問い合わせください。連絡先はこちらにあります。
他のハードウェアプラットフォームへの移植や、提供されたソフトウェアスタックの変更に関してサポートが必要な場合は、Basler salesにお問い合わせください。