コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

フィンヒートシンクおよび圧縮空気クーラー (racer 2 XL)#

Basler racer 2 XL カメラ用のフィンヒートシンクと圧縮空気クーラーは、カメラの動作中の効率的な放熱手段を提供します。

カメラに装着された Basler racer 2 XL カメラ用冷却デバイス

情報

  • カメラを正常に動作させるために、Basler は冷却デバイスの取り付けを強くお勧めします。
  • 最高動作温度は、お使いのカメラモデルのトピックの「Environmental Requirements」セクションに記載されています。

フィンヒートシンク#

Basler racer 2 XL カメラ用フィンヒートシンク

  • 注文番号: 2200002875
  • フィンヒートシンクには、熱伝導マットと、ヒートシンクをカメラに取り付けるための 4 本のネジが付属しています。

技術図面#

Basler racer 2 XL フィンヒートシンクの寸法

物理的仕様#

寸法 上記のテクニカル図面を参照してください
材料 黒色陽極処理アルミニウム
ネジ M4 × 12mm、A2

概要#

保証 3年

圧縮空気クーラー#

Basler racer 2 XL カメラ用圧縮空気クーラー

  • 注文番号: 2200002876
  • 圧縮空気クーラーには、熱伝導マットと、クーラーをカメラに取り付けるための 4 本のネジが付属しています。

技術図面#

Basler racer 2 XL 圧縮空気クーラーの寸法

物理的仕様#

寸法 上記のテクニカル図面を参照してください
材料 黒色陽極処理アルミニウム
Max. Operating Pressure 4 bar
インターフェース 圧縮空気ホース (Ø8 mm) 用の 4 個の空気圧式プラグインコネクタ (ストレート 2 個、L 字型 2 個)
2 個の接続ネジ、G 1/8"
ネジ M4 × 30 mm, A2

概要#

保証 3年

カメラ、取り付け、および放熱の詳細については、お使いの Basler racer 2 XL カメラモデルのトピック、ならびに Hardware Installation および Providing Heat Dissipation のトピックをお読みください。