コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Heat Sinks and Active Fan (boost V)#

Basler boost Vカメラ用のヒートシンクおよびアクティブファンは、カメラの動作中に効率的な放熱を実現します。

情報

  • これらのヒートシンクはBasler boost Rカメラには適していません。
  • アクティブファンの使用はすべてのBasler boost Vカメラで任意ですが、boA5120-230ccおよびboA5120-230cmカメラモデルでは推奨されています。

冷却デバイスの取り付けが必要となるのは、ご使用のアプリケーションによってカメラがカメラモデルのトピックの「環境要件」セクションに指定されている最高動作温度を超える場合のみです。カメラのトピックは、エリアスキャン/ラインスキャンカメラセクションでご確認いただけます。

ヒートシンク#

Basler boost Vカメラ用ヒートシンク

  • 注文番号:2200001253
  • この注文番号では、2個のヒートシンクが提供されます。各ヒートシンクには、カメラ側に取り付けるための2本のネジが付属しています。

最適な冷却効果を得るために、Baslerはカメラの両側で2つのヒートシンクを使用することをお勧めします。

Technical Drawings#

Basler boost V ヒートシンクの寸法

物理的仕様#

寸法 Technical Drawingsを参照してください
材料 黒色陽極処理アルミニウム
ネジ M4 × 7、DIN 7984

概要#

RoHS適合 はい
保証 3年

アクティブファン#

Basler boost Vカメラ用アクティブファン

  • 注文番号: 2200001398
  • アクティブファンには、アクティブファンをカメラに取り付けるための 2 本のネジが付属しています。

技術図面#

Basler boost V アクティブファンの寸法

物理的仕様#

寸法 技術図面を参照してください
速度 5400 rpm
電圧範囲 4.5 ~ 5.5 VDC
電源入力 0.7 W
ケーブル長 150 mm
アクティブファンコネクター Rosenberger 59K204-301L5
ネジ M4 × 7 mm、DIN 7984

概要#

RoHS適合 はい
KC認証 はい
保証 3年

カメラ、取り付け、放熱の提供の詳細については、boost Vカメラモデルに関するトピック、ハードウェアの取り付けおよび放熱の提供トピックを参照してください。