コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ヒートシンク (boost R)#

Basler boost Rカメラ用のヒートシンクは、カメラの動作中の効率的な放熱を実現します。

情報

このヒートシンクはBasler boost Vカメラには適していません。

冷却装置の取り付けが必要となるのは、ご使用のアプリケーションによってカメラが、カメラモデルのトピックの「Environmental Requirements」セクションで規定されている最高動作温度を超える場合のみです。カメラのトピックは、エリア・ラインスキャンカメラセクションでご確認いただけます。

Basler boost Rカメラ用ヒートシンク

  • 注文番号:2200000317
  • ヒートシンクには、カメラの側面にマウントするための2本のネジが付属しています。

最適な冷却効果を得るために、Baslerはカメラの両側で2つのヒートシンクを使用することをお勧めします。

Technical Drawings#

Basler boost Rヒートシンクの寸法

物理的仕様#

寸法 Technical Drawingsを参照してください
材料 黒色陽極処理アルミニウム
Thermal Resistance 2.8K/W
ネジ M4 × 12mm、A2

概要#

RoHS適合 はい
保証 3年

カメラ、取り付け、放熱の提供の詳細については、boostカメラモデルに関するトピック、Hardware InstallationおよびProviding Heat Dissipationトピックを参照してください。