ケーブルGigE M12、M、8P/RJ45#
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2200000614 | 2 m |
| 2200000284 | 10 m |
ケーブル図面#
物理的仕様#
| カメラ側コネクター | M12 8ピン、オスプラグ、X標準コーディング(IEC 61076-2-109) |
| ホスト側コネクター | RJ45 |
| ケーブル直径 | 6.4mm |
| アウタージャケット | Black PVC |
| 最小曲げ半径 | 10 x ケーブル径、固定設置 |
| 最大曲げサイクル | なし(固定設置のみ) |
| ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -25–85 °C, not moving |
Plug Specification#
| 保護等級 | IP67(ロックされた位置) |
概要#
| RoHS適合 | はい |
| CE適合性 | はい |
| 保証 | 1年 |