ビジョン同期ケーブル#
Basler ビジョン同期ケーブルには、さまざまな長さやバリエーションが用意されています。従来型の Basler ライトおよび新しい Basler ライトの詳細については、イルミネーションのトピックを参照してください。
使用可能なドキュメント#
使用するカメラ、オートフォーカスレンズ、ライトなどの要件に応じて、Basler では2種類のビジョン同期ケーブルを提供しています。
- SWIRおよびUVカメラで使用される Basler SWIR / UV ライト用のビジョン同期ケーブルには、M12 5ピンコネクタが装備されています。
- その他のすべての Basler ライト用のビジョン同期ケーブルには、M8 4ピンコネクタが装備されています。
情報
CONEC製の次のコネクタモデルが使用されています:
- M12 5ピンコネクタ(Basler SWIR / UV ライト):製品番号 43-01013
- M8 4ピンコネクタ(その他すべての Basler ライト):製品番号 42-01033
M8 コネクタ付きビジョン同期ケーブル#
Basler SWIR / UV ライトを除くすべての Basler ライト用に設計された、M8 コネクタ付き Basler ビジョン同期ケーブルのドキュメントについては、以下の対応するリンクをクリックしてください:
ケーブル M8-6P-M、HRS-6P-M、M8-4P-F、オープン
M12 コネクタ付きビジョン同期ケーブル#
Basler SWIR または UV ライト用に設計された、M12 コネクタ付き Basler ビジョン同期ケーブルのドキュメントについては、以下の対応するリンクをクリックしてください: