Basler Vision Sync ケーブルM8 -6p-m、 HRS -6p-m、 M8 -4p-f、オープン#

情報
このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。
このケーブルは、以下のオートフォーカスレンズモデルに適しています。
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2200002940 | 3 m |
| 2200002941 | 4 m |
| 2200002942 | 5 m |
ケーブル図面#
配線情報#
カメラコネクタ(P1)、レンズコネクタ(P2)、またはライトコネクタ(P3)に関する配線情報については、それぞれの製品トピックを参照してください。
- P1コネクタ:
カメラのドキュメントにアクセスするには、 Basler ace 2 、 Basler boost R 、またはBasler dart Mの概要リストから、それぞれのカメラモデルのリンクをクリックしてください。 - P2コネクタ:
レンズの資料にアクセスするには、パートナーリキッドレンズまたはパートナーモーターライズドレンズの表にある、該当するオートフォーカスレンズのデータシートリンクをクリックしてください。 - P3コネクタ:
照明に関するドキュメントにアクセスするには、 Basler Lightsの該当する照明トピックに移動してください。
以下の表は、Basler Vision Sync Cableの電源入出力線(P4)の配線情報を示しています。 M8 -6p-m、 HRS -6p-m、 M8 -4p-f、オープン。
電源入出力配線(P4)#
| ワイヤーの色 | 機能 |
|---|---|
| ブラウン(bn) | 電源:24VDC(カメラ、レンズ) |
| ホワイト(wh) | ライン1 |
| 青(ぶ) | Opto Ground |
| ブラック(bk) | ライン2 |
| グレー(gy) | ライン3 |
| ピンク(パック) | 接地 /GND |
| 編み込みシールド | シールド |
物理的仕様#
括弧内の数字は、上記のケーブル図面の数字に対応しています。
| カメラ側コネクタ(1) | M8 Aコード、6ピンオス成形、 IP67 |
| レンズ側コネクタ(2) | M6 6ピンオス成形品 |
| ケーブル(3) | 外径:4.9 mm、UL20276、6 x AWG26 |
| ケーブル(4) | 外径:4.6 mm、UL20276、2 x AWG22、4 x AWG26 |
| ケーブル(5) | 外径:4.3 mm、UL20276、2 x AWG22、4 x AWG24 |
| ライト側コネクタ(6) | M8 Aコード、4ピンメス成形、 IP67 |
| チューブ(7) | 熱収縮チューブ、黒 |
| 編み込みシールド(8) | 内層:編み込みシールド 外層:熱収縮チューブ、透明 |
| 電源入出力、オープンエンド(9) | 加工済み端部(ワイヤ端部の被覆を剥がし、錫メッキおよびはんだ付け済み)、10 mm REF |
電気仕様#
| 標準動作電圧 | 24 VDC |
| 電源要件 | 接続するカメラ、ライト、レンズによって異なります。 詳細な要件については、それぞれのドキュメントを参照してください(配線情報セクションのリンクを参照)。 |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -25~80°C(動作なし) |
概要#
| 適合性 | CE(RoHSを含む) お使いのケーブルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |