コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ファームウェアアップデート用のBasler USB 2.0ケーブル#

USB2.0ケーブル(HRS6ピンおよびUSBタイプAコネクター付きファームウェアアップデート用)。

ファームウェアアップデート用のBasler USB 2.0ケーブル

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

  • boost V
注文番号 ケーブル長
2200001240 ~1.8 m

物理的仕様#

カメラ側コネクター Hirose、6ピン[HR10A-7R-6S(73)]
ホスト側コネクター USBタイプA、オス
ケーブル直径 ~5mm