Basler SLPケーブル、TBL-S/オープン、P
TBLコネクターとオープンエンドを備えた電源およびI/O用SLPケーブル。

| 注文番号 | ケーブル長 |
| 2200000331 | 1.5 m |
ケーブル図面

| オープンエンド | ワイヤーの色 | 機能 | ピン番号(TBL) |
| White | グラウンド | 2 |
| 茶色 | SLP Comm | 3 |
| ハウジング | Black | シールド | 2 |
物理的仕様
| |
| コネクター | Würth、TBL 691381000006 |
| ケーブル断面積 | 2 x 0.5mm²(AWG20付近) |
| ケーブル直径 | 5.3 mm |
| ワイヤー絶縁 | PVC |
| アウタージャケット | PVC |
| 最小曲げ半径 | 26.5mm(5 xケーブル径)、固定設置 |
| 最大曲げサイクル | なし(固定設置のみ) |
| ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
電気仕様
環境仕様
プラグの仕様
| TBL 691381000006 |
| 接触抵抗 | 最大20mΩ |
| 接触めっき | 真鍮(CuZn) |
| プラグ絶縁材 | PA66 |
ケーブルをライトに接続する前に、カメラライトに関するトピックをお読みください。対応するトピックは、Basler Camera Lightsの項に記載されています。