Basler SLPケーブル、M8 6p/TBL-L#

情報
このケーブルは、ace 2およびboostカメラをBasler SLP Strobe Controllerに接続するのに適しています。
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2200001007 | 3 m |
ケーブル図面#
配線情報#
情報
USBまたはPoE経由でカメラに電力を供給する場合は、端子台コネクターのピン1にワイヤーを接続しないでください。
| ピン番号 (M8) | ワイヤーの色 | 機能 | ピン番号(TBL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 茶色 | カメラの出力 | 6 |
| 2 | White | Opto In | 3 |
| 3 | 青 | Opto Ground | 2 |
| 4 | Black | Camera I/O 2 | 5 |
| 5 | グレー | SLP Comm | 4 |
| 6 | ピンク | グラウンド | 1 |
| ハウジング | Black | シールド | 1 |
物理的仕様#
| カメラ側コネクター | M8 6ピン、オス |
| ホスト側コネクター | Würth、TBL 3611 |
| ケーブル断面積 | 0.25mm²(AWG24付近) |
| ケーブル直径 | 5.7mm |
| ワイヤー絶縁 | PVC |
| アウタージャケット | PUR |
| 最小曲げ半径 | なし(固定設置のみ) |
| 最大曲げサイクル | なし(固定設置のみ) |
| ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
電気仕様#
| 最大動作電圧 | 30 VDC |
| ワイヤー抵抗 | 約0.4Ω |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -25~80°C(動作なし) |
プラグの仕様#
| 接触抵抗 | 20mΩ |
| 接触めっき | ニッケルの上にスズめっき |
| 保護等級 | UL 94V-0 |
| プラグ絶縁材 | PA66 |
概要#
| 適合性 | CE(RoHSを含む) お使いのケーブルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |
カメラにケーブルを接続する前に、お使いのカメラモデルに関するトピックをお読みください。該当するトピックは、Area and Line Scan Camerasセクションにあります。