コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler SLPケーブル、HRS 6ピン/TBL-L、P#

HRS 6ピンとTBLコネクターを備えた電源およびI/O用SLPケーブル。

Basler SLP Cable、HRS 6p/TBL-S、P

情報

このケーブルは、次の製品に適しています。

  • Basler Camera Lights
  • ace Uカメラ
  • ace Lカメラ
注文番号 ケーブル長
2200000329 3 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

配線情報#

情報

USBまたはPoE経由でカメラに電力を供給する場合は、端子台コネクターのピン1にワイヤーを接続しないでください。

ピン番号(HRS) ワイヤーの色 機能 ピン番号(TBL)
1 茶色 カメラの出力 1
2 ピンク Opto In
3 緑 SLP Comm 3
4 イエロー Camera I/O 2
5 グレー Opto Ground
6 White グラウンド 2
ハウジング Black シールド

物理的仕様#

カメラ側コネクター Hirose 6ピン[HR10A-7P-6S(73)]
ホスト側コネクター Würth、TBL 691381000006
ケーブル断面積 3 x 2 x 0.14mm²(AWG26付近)
ケーブル直径 5.8 mm
ワイヤー絶縁 PVC
アウタージャケット PVC
最小曲げ半径 34.8mm(6 xケーブル径)、固定設置
最大曲げサイクル なし(固定設置のみ)
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

最大動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。
ワイヤー抵抗 <1 Ω

環境仕様#

動作温度範囲 -40~80°C(動作なし)

プラグの仕様#

R10A-7P-6S (73) TBL 691381000006
耐久性 抜き差しサイクル1000回超 n/a
接触抵抗 最大10mΩ 最大20mΩ
接触めっき 銀 真鍮(CuZn)
保護等級 IP40 n/a
プラグ絶縁材 ポリアミド/PBT PA66

概要#

適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

ケーブルをカメラと Camera Light に接続する前に、お使いのカメラモデルおよび Camera Light に関するトピックをお読みください。該当するトピックは、エリア・ラインスキャンカメラおよび Basler Camera Lights セクションにあります。