BaslerSLPケーブル、HRS 6ピン/TBL-L、P#

情報
このケーブルは、次の製品に適しています。
- Basler SLP Strobe Controller
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2200000327 | 3 m |
ケーブル図面#
配線情報#
| ピン番号(HRS) | ワイヤーの色 | 機能 | ピン番号(TBL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 茶色 | カメラの出力 | 6 |
| 2 | ピンク | Opto In | 3 |
| 3 | 緑 | SLP Comm | 4 |
| 4 | イエロー | Camera I/O 2 | 5 |
| 5 | グレー | Opto Ground | 2 |
| 6 | White | グラウンド | 1 |
| ハウジング | Black | シールド | 1 |
詳細については、「Basler SLP Strobe Controller」トピックを参照してください。
物理的仕様#
| カメラ側コネクター | Hirose 6ピン[HR10A-7P-6S(73)] |
| ホスト側コネクター | Würth、TBL 3611 |
| ケーブル断面積 | 3 x 2 x 0.14mm²(AWG26付近) |
| ケーブル直径 | 6.5 mm |
| ワイヤー絶縁 | PVC |
| アウタージャケット | PVC |
| 最小曲げ半径 | 32.5mm(5 xケーブル径)、固定設置 |
| 最大曲げサイクル | なし(固定設置のみ) |
| ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
電気仕様#
| 最大動作電圧 | Basler SLP Strobe Controllerの電源要件については「Basler SLP Strobe Controller」トピックを参照してください。 |
| ワイヤー抵抗 | <1 Ω |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -40~80°C(動作なし) |
プラグの仕様#
| R10A-7P-6S (73) | TBL 3611 | |
|---|---|---|
| 耐久性 | 抜き差しサイクル1000回超 | n/a |
| 接触抵抗 | 最大10mΩ | 最大20mΩ |
| 接触めっき | 銀 | 真鍮(CuZn) |
| 保護等級 | IP40 | n/a |
| プラグ絶縁材 | ポリアミド/PBT | PA66 |
概要#
| 適合性 | CE(RoHSを含む) お使いのケーブルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |
コントローラーおよびカメラにケーブルを接続する前に、Basler SLP Strobe Controllerのトピックおよびご使用のカメラモデルのトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャンおよびラインスキャンカメラセクションにあります。これらのトピックには、重要な安全情報のほか、ピン配置、電源要件、コントローラーとカメラの設置および使用に関する情報が記載されています。